Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
DS1001A
Melhore a relação sinal-ruído em sua configuração EM ou RF para um processo de teste mais suave e rápido com o transceptor DS1001A.
DS1002A
O Gerador de Trigger Baseado em Padrão DS1002A permite gerar pulsos independentes do tempo para análise de canal lateral ou testes de injeção de falhas.
Gerar um pulso de disparo no momento certo é essencial nos testes de injeção de falhas (FI) e análise de canal lateral (SCA), mas o jitter do relógio e as interrupções aleatórias do programa dificultam isso, resultando em um tempo impreciso.
O Gerador de Trigger Baseado em Padrão DS1002A resolve esse problema gerando um pulso de trigger após detectar um padrão no sinal EM de um chip. Um filtro passa-banda estreito especial permite a detecção de padrões mesmo em sinais ruidosos.
DS1020A
A Estação de Trabalho de Análise DS1020A é uma estação de trabalho para PC para o software Inspector.
A estação de trabalho de análise DS1020A é uma estação de trabalho de PC padrão para o pacote de software Inspector.
DS1106A
A Caixa de Segurança para Injeção de Falhas a Laser DS1106A é uma caixa de segurança de grandes dimensões, adequada para testes de injeção de falhas a laser com os modelos DS1101A e DS1102A.
A Caixa de Segurança para Injeção de Falhas a Laser DS1106A é uma caixa de segurança de grandes dimensões destinada a testes de injeção de falhas a laser.
DS1140A
O amplificador de glitches DS1140A de 1,5 A é utilizado para gerar e medir glitches, a fim de testar injeções de falhas e ataques de canal lateral em dispositivos embarcados.
O amplificador de glitch de 1,5 A foi projetado para tornar seus testes de injeção de falhas aplicáveis a uma ampla gama de alvos embarcados. Conecte facilmente o amplificador de glitch de 1,5 A ao Spider ou ao VC Glitcher para gerar glitches nítidos e precisos no alvo e a um osciloscópio para medir e visualizar os glitches gerados.
Projetado para acionar o pino de entrada de um processador embarcado, o amplificador de glitch de 1,5 A possui impedância de saída praticamente igual a 0 Ω. O DS1140A pode operar com uma única fonte de alimentação entre 0 e 4 volts (V). Essa tensão é definida no Inspector e controlada por meio do Spider ou do VC Glitcher.
O Amplificador de Glitch de 1,5 A possui um fator de amplificação igual a dois. Por exemplo, ao definir um nível de tensão contínua de 2 V e uma tensão de pico de glitch de 3 V, os níveis de tensão entre o Spider ou o VC Glitcher e o amplificador de glitch de 1,5 A são de 1 e 1,5 V, respectivamente. Consequentemente, os níveis de tensão entre o DS1140A e um processador embutido são, respectivamente, de 2 e 3 V.
DS1141A
Gere uma falha confiável para dispositivos que consomem até 10 A de corrente.
A injeção de falhas em um dispositivo embarcado por meio da alimentação de energia requer equipamentos específicos. Para que um glitch confiável seja enviado ao alvo, a fonte de alimentação precisa fornecer energia suficiente com o mínimo de ruído — e ter potência suficiente para gerar picos de tensão acentuados. Também é necessário monitorar o consumo de energia para identificar áreas de interesse e observar o comportamento do alvo. O amplificador de 30 A da Keysight combina essas funcionalidades em um único componente autônomo para alvos que consomem até 10 A de corrente (pico a pico).
O modelo DS1141A oferece os seguintes recursos:
DS1203A
A sonda eletromagnética de alta precisão DS1203A, uma sonda de alta precisão utilizada na análise de canal lateral, capta emissões eletromagnéticas de circuitos semicondutores.
A Sonda Eletromagnética de Alta Precisão, uma sonda altamente sensível utilizada na análise de canal lateral, capta emissões eletromagnéticas de circuitos semicondutores. A sonda possui um mecanismo que permite trocar três pontas diferentes, com tamanhos variados: 0,2 mm, 0,5 mm e 1,25 mm. Todas as pontas possuem uma bobina direcionada e um invólucro protetor de Teflon. Normalmente utilizada em combinação com uma plataforma de movimento XYZ, a sonda é capaz de captar campos eletromagnéticos com frequências de até 6 GHz, convertendo-os em um sinal de corrente alternada.
Ao deslizar sobre a superfície de um alvo, o DS1203A é capaz de identificar circuitos altamente ativos, ou pontos quentes. Os sinais captados em um ponto quente constituem as medições para análises eletromagnéticas simples ou diferenciais. A Sonda Eletromagnética de Alta Precisão possui um mecanismo de ganho variável, que pode ser ajustado manualmente ou por meio de um dispositivo externo, como o Spider, e pode variar de acordo com as características do alvo.
DS1310A
Utilize este kit de anel de luz infravermelha e câmera para facilitar a navegação a laser pela parte traseira do seu Sistema de Injeção de Falhas a Laser DS1101A.
Utilize este kit de luz anelar infravermelha e câmera para facilitar a navegação a laser na parte traseira do seu Sistema de Injeção de Falhas a Laser DS1101A. O pacote inclui uma luz anelar infravermelha, uma câmera de reposição sensível ao infravermelho e três suportes magnéticos para fixar a luz anelar às lentes.
DS1311A
O DS1311A é um anel luminoso de diodos destinado ao uso em configurações de testes de injeção de falhas.
Luz anelar para configurações de testes de injeção de falhas:
DS1320A
As agulhas da sonda de injeção de polarização do corpo DS1320A oferecem cobertura total contra ataques de injeção de polarização do corpo em um pacote dedicado.
A injeção de polarização de corpo (BBI) é uma técnica relativamente nova na área de injeção de falhas, que vem sendo adotada por diversos esquemas de testes de segurança. Ao complementar a sonda unidirecional de injeção de falhas DS1120A ou DS1120B com as agulhas da sonda de injeção de polarização de corpo DS1320A, você pode garantir que seus chips sejam resistentes a essa técnica. Uma sonda BBI injeta falhas em uma área muito pequena, permitindo que você identifique vulnerabilidades de segurança em um local mais específico.
DS1321A
As pontas de sonda de injeção de falhas de alta precisão DS1321A podem aumentar as taxas de sucesso da injeção de falhas ao criar falhas pontuais e precisas em chips modernos.
As pontas de sonda de injeção de falha de alta precisão podem gerar uma falha local precisa por meio de pulsos eletromagnéticos potentes. Nossa técnica de produção exclusiva resulta em pontas de alta precisão com bobinas pequenas, que geram uma falha localizada que, mesmo com múltiplos enrolamentos, ainda fornece potência suficiente para garantir o sucesso das tentativas de injeção de falha. Devido ao tamanho reduzido de nossas bobinas, a profundidade de penetração de nossas pontas de sonda de injeção de falha de alta precisão é menor em comparação com pontas de sonda maiores, de modo que pode ser necessário preparar ou descapsular o chip.
DS1322A
O amplificador de glitches DS1322A Needle permite inserir glitches de alta velocidade diretamente em alvos embarcados, sem a necessidade de desligar a fonte de alimentação.
A Agulha Amplificadora de Glitch permite que você aplique um glitch diretamente nos pinos de solda de um chip, sem precisar cortar a linha de alimentação. O posicionador 3D opcional pode ser usado para montar a agulha e posicioná-la acima do alvo.
O DS1322A é acionado pelo Amplificador de Glitch e pode inserir glitches de alta velocidade em alvos embarcados sem a necessidade de usar o Amplificador de Glitch como fonte de alimentação para o alvo. Ao conectar o conector SMB de “saída” do Amplificador de Glitch ao Agulha do Amplificador de Glitch, é possível injetar falhas colocando a agulha no pino VCC do alvo e conectando o clipe de terra ao terra do alvo. A agulha do amplificador de glitch possui uma ponta com mola para facilitar o posicionamento.