Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A sonda de injeção de falhas unidirecional DS1120A simula falhas localizadas em chips modernos por meio de pulsos eletromagnéticos rápidos, previsíveis e de alta potência.
Maximum frequency
1 MHz
Maximum voltage
475 V ± 10%
Technology
Device Security
Product type
Unidirectional fault injection probe
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Com pacotes de chips cada vez mais complexos e sensores fotossensíveis sofisticados empregados para prevenir falhas ópticas de laser, a Keysight apresenta um novo e poderoso vetor de teste para cenários de injeção de falhas (FI) em chips modernos. A Sonda Unidirecional de Injeção de Falhas induz pulsos eletromagnéticos rápidos e de alta potência em um local definido pelo usuário no chip. Os testes de FI unidirecionais permitem contornar as contramedidas tradicionais e representam o próximo passo nos testes de segurança de ponta.
O processo simples de configuração e teste do DS1120A economiza tempo, fornecendo um pulso rápido e previsível que atende aos requisitos internacionais de laboratórios de teste e fabricantes. O conjunto de sondas, mesa XY e câmera oferece uma configuração completa que os testadores podem controlar e parametrizar com flexibilidade por meio do software Inspector FI. O software permite a automação dos testes e a geração fácil de relatórios para análises e aperfeiçoamentos adicionais dos cenários. A Sonda Unidirecional de Injeção de Falhas pode ser usada de forma autônoma ou em ambientes personalizados, bem como integrada ao seu próprio hardware e software.
Montagem na plataforma XYZ de alta precisão da sonda eletromagnética de alta precisão com:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.