這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
M8290A 模組化同調測試解決方案
Keysight M8290A 光學調變分析儀和高速數位轉換器測試解決方案是一個靈活的平台,可支援高達 400G 的同調元件和發射器測試。 它包含一個 92 GSa/s 模組化光學調變分析儀,和一個 92 GSa/s 4 通道電氣數位轉換器。 此平台在同一 AXIe 機箱中,添加了一個速率高達 92 GSa/s 的任意波形產生器模組。 這個小巧靈活的測試解決方案,可輕鬆與軟體整合,以便對整合式同調接收器(ICR)和同調光學元件(COD)模組進行特性分析。
- 小巧靈活的 AXIe 模組化機箱
- 最大符碼率:74 Gbaud
- 取樣率:83 至 92 GSa/s
- 最大記錄長度:512 k 個樣本
- 8 位元 ADC 解析度
應用軟體
- 同調光學發射器測試
- 同調接收器 ICR 測試
- 同調光學發射與接收裝置
主要技術規格
ADC Resolution
8 bits
Frequency Range
1 MHz to 40 GHz
最大的取樣率
20 Gsa/s
Maximum Record Length
512 kSa/channel
ADC Resolution
Frequency Range
最大的取樣率
Maximum Record Length
8 bits
1 MHz to 40 GHz
20 Gsa/s
512 kSa/channel
查看更多
ADC Resolution:
8 bits
Analog Bandwidth:
37 GHz (3 dB)
Error Vector Magnitude Noise Floor:
< 2.4% EVM rms at 2.5 GHz frequency offset (with M8292A)
< 3.5% EVM rms at 10 GHz frequency offset (with M8292A)
Frequency Range:
1 MHz to 40 GHz
最大的取樣率:
20 Gsa/s
Maximum Detectable Symbol Rate:
74 Gbaud
最高頻率:
42 GHz
Maximum Record Length:
512 kSa/channel
Wavelength Range:
1527.6 nm to 1570.01 nm (with M8292A)
您對 M8290A 感興趣嗎?
擴充光學調變分析儀和高速數位轉換器測試解決方案功能
精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助