Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
衛星信號監測、參考解決方案
是德科技衛星信號監測、參考解決方案是一套快速有效的解決方案,可監測大型頻譜模組;與精密型數位調變分析模組結合使用,可以驗證高達 27 GHz 的衛星信號的完整性。
Highlights
5G Channel Sounding, Reference Solution
是德科技衛星信號監測、參考解決方案是一套快速有效的解決方案,可監測大型頻譜模組;與精密型數位調變分析模組結合使用,可以驗證高達 50 GHz 的衛星信號的完整性。它建構於模組化儀器架構(PXIe)之上,具有出色的儀器密度、可擴充的多通道支援和高資料匯流排速度等多種特性,是多頻段監測的理想之選。這套解決方案為使用者提供兩種向量信號分析儀選擇(M9391A 和 M9393A),支援使用者靈活地定制系統以獲得需要的頻率範圍。
功能
- 將一台 PXIe VSA 和序列掃描配置組成經濟有效的解決方案,以便監測多個不重疊的頻段;或使用多達四台 PXIe VSA 和一個 89600 VSA 軟體授權,用於並聯掃描應用
- 掃描多個頻段並執行頻譜分析量測,例如載波功率、中心頻率和佔用頻寬等
- 解調變多種信號格式,包括 APSK、ASK、FSK、MSK、BPSK、CPM、QPSK、OQPSK、DQPSK、8PSK、D8PSK、QAM、StarQAM、VSB、客製 APSK、成形偏移 QPSK 等等
- 使用光纖延長器(M9403A PXIe 光發射器、M9404A PXIe 光接收器和 M9405A PXIe 射頻放大器),將衛星信號的傳輸距離(從天線到監測站的)延長到超過 1500 公尺(26 GHz)/1400 公尺(50 GHz)
效能
- 頻譜分析頻率範圍:1 MHz 至 6 GHz(M9391A)和 9 kHz 至 27 GHz;頻率可擴充至 50 GHz,最小頻率為 3.6 GHz(M9393A)
- 頻距:可選擇,800 Hz 至完整硬體頻率範圍
- 調變分析頻寬:高達 160 MHz(M9391A)/ 使用外部數位轉換器時高達 800 MHz(M9393A)
- 頻譜分析掃描速率:單次掃描(標稱值)> 280 GHz/s(配有選項 UNZ 和 B16 的 M9393A 以及 M9037A 嵌入式控制器)
量測應用程式與軟體
- 此參考解決方案包括 Keysight 89600 VSA 軟體,以便為此應用提供需要的頻譜分析和數位解調變工具
- 為了方便測試系統的整合,您可客製範例量測設定檔、測試程式碼記錄和 89600 VSA 軟體自動化層範例,以滿足特定衛星信號監測解決方案的需求
Web Standard Configurations
序列掃描模型非常適合用於需要監測多個非重疊頻段的應用。利用此配置,只需一台 M9393A PXIe 向量信號分析儀便可同時監測多個頻段。過去通常需要多組分析儀才能辦到。
Keysight M940xA PXIe OXI(適用於量測儀器的光擴展器)非常適合需要長途射頻傳輸路徑的應用,例如在信號監視參考解決方案中,將信號從天線傳送到監視站。
利用此配置,傳輸距離可延伸到超過 1500 公尺(26 GHz)/1400 公尺(50 GHz)。
並聯擷取配置使用多個 3 或 6 GHz PXIe VSA 對所有頻段進行同步擷取,非常適合用於頻譜重疊的應用,包括使用多個衛星天碟將頻率降頻為 IF 頻段的應用。
並聯擷取配置使用多個 27 GHz PXIe VSA 對所有頻段進行同步擷取。非常適合用於頻譜重疊的應用,包括使用多個衛星天碟將頻率降頻為 IF 頻段的應用。
Extend the capabilities for your 衛星信號監測、參考解決方案
Featured resources for the 衛星信號監測、參考解決方案
Related Products
Want help or have questions?