컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공
확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.
안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.
키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합
요에 따라 교체, 업그레이드 및 재구성이 가능한 상호 교환식 맞춤형 모듈식 부품용으로 설계된 섀시 / 하우징
모듈식 PXI 및 AXI 시스템에 사용되는 확장 가능한 컨트롤러
DAQ973MBX Best 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈, 그리고 36개월 노드락 BV0006B BenchVue DAQ 소프트웨어(KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함)를 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 8% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ973MBX Best 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈, 그리고 36개월 노드락 BV0006B BenchVue DAQ 소프트웨어(KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함)를 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 8% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ973SBX Best 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임, 2개의 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈, 그리고 BV0006B BenchVue DAQ 소프트웨어(KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함)를 제공합니다.
DAQ973SBX Best 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임, 2개의 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈, 그리고 BV0006B BenchVue DAQ 소프트웨어(KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함)를 제공합니다.
DAQ973SB Better 스위칭 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB), 2개의 20채널 DAQM903A 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 8% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ973SB Better 스위칭 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB), 2개의 20채널 DAQM903A 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 8% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ970SB Good 스위칭 번들은 하나의 DAQ970A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB 및 LAN), 2개의 20채널 DAQM903A 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 5% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ970SB Good 스위칭 번들은 하나의 DAQ970A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB 및 LAN), 2개의 20채널 DAQM903A 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 5% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ970MB Good 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ970A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB 및 LAN)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 5% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ970MB Good 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ970A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB 및 LAN)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 5% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ973MB 더 나은 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 6% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ973MB 더 나은 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 6% 할인된 가격으로 제공됩니다.