Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。
スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。
自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。
性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。
さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。
DAQ973SBX best マルチプレクサバンドルは、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレームとDAQM903A Actuator/GPスイッチモジュール(20チャネル)2個、DAQM901Aマルチプレクサモジュール(20チャネル)1個、BV0006B BenchVue DAQソフトウェアをKeysightCareソフトウェア・サポート・サブスクリプションでバンドルした製品です。
DAQ973SBX best マルチプレクサバンドルは、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレームとDAQM903A Actuator/GPスイッチモジュール(20チャネル)2個、DAQM901Aマルチプレクサモジュール(20チャネル)1個、BV0006B BenchVue DAQソフトウェアをKeysightCareソフトウェア・サポート・サブスクリプションでバンドルした製品です。
DAQ973SBX
DAQ973SBX best マルチプレクサバンドルは、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレームとDAQM903A Actuator/GPスイッチモジュール(20チャネル)2個、DAQM901Aマルチプレクサモジュール(20チャネル)1個、BV0006B BenchVue DAQソフトウェアをKeysightCareソフトウェア・サポート・サブスクリプションでバンドルした製品です。
DAQ973MBX best マルチプレクサバンドルは、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USB、LAN、GPIB)と、DAQM901Aマルチプレクサモジュール(20チャネル)3個、36か月ノードロックBV0006B BenchVue DAQソフトウェアをKeysightCareソフトウェア・サポート・サブスクリプションでバンドルした製品です。 このバンドルにより、定価の8 %割引となります。
DAQ973MBX best マルチプレクサバンドルは、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USB、LAN、GPIB)と、DAQM901Aマルチプレクサモジュール(20チャネル)3個、36か月ノードロックBV0006B BenchVue DAQソフトウェアをKeysightCareソフトウェア・サポート・サブスクリプションでバンドルした製品です。 このバンドルにより、定価の8 %割引となります。
DAQ973MBX
DAQ973MBX best マルチプレクサバンドルは、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USB、LAN、GPIB)と、DAQM901Aマルチプレクサモジュール(20チャネル)3個、36か月ノードロックBV0006B BenchVue DAQソフトウェアをKeysightCareソフトウェア・サポート・サブスクリプションでバンドルした製品です。 このバンドルにより、定価の8 %割引となります。
DAQ970MB goodマルチプレクサバンドルは、DAQ970Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(UBSとLAN)とDAQM901Aマルチプレクサモジュール(20チャネル)3個を提供します。 このバンドルにより、定価の5 %割引となります。
DAQ970MB goodマルチプレクサバンドルは、DAQ970Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(UBSとLAN)とDAQM901Aマルチプレクサモジュール(20チャネル)3個を提供します。 このバンドルにより、定価の5 %割引となります。
DAQ970MB
DAQ970MB goodマルチプレクサバンドルは、DAQ970Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(UBSとLAN)とDAQM901Aマルチプレクサモジュール(20チャネル)3個を提供します。 このバンドルにより、定価の5 %割引となります。
DAQ973SB ベタースイッチングバンドルオファーには、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USB、LAN、GPIB)、2つの20チャネルDAQM903Aアクチュエータ/GPスイッチモジュール、および1つの20チャネルDAQM901Aマルチプレクサモジュールが含まれます。このバンドルにより、定価から8%割引されます。
DAQ973SB ベタースイッチングバンドルオファーには、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USB、LAN、GPIB)、2つの20チャネルDAQM903Aアクチュエータ/GPスイッチモジュール、および1つの20チャネルDAQM901Aマルチプレクサモジュールが含まれます。このバンドルにより、定価から8%割引されます。
DAQ973SB
DAQ973SB ベタースイッチングバンドルオファーには、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USB、LAN、GPIB)、2つの20チャネルDAQM903Aアクチュエータ/GPスイッチモジュール、および1つの20チャネルDAQM901Aマルチプレクサモジュールが含まれます。このバンドルにより、定価から8%割引されます。
DAQ970SB グッドスイッチングバンドルオファーには、DAQ970Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USBおよびLAN)、2つの20チャネルDAQM903Aアクチュエータ/GPスイッチモジュール、および1つの20チャネルDAQM901Aマルチプレクサモジュールが含まれます。このバンドルにより、定価から5%割引されます。
DAQ970SB グッドスイッチングバンドルオファーには、DAQ970Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USBおよびLAN)、2つの20チャネルDAQM903Aアクチュエータ/GPスイッチモジュール、および1つの20チャネルDAQM901Aマルチプレクサモジュールが含まれます。このバンドルにより、定価から5%割引されます。
DAQ970SB
DAQ970SB グッドスイッチングバンドルオファーには、DAQ970Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USBおよびLAN)、2つの20チャネルDAQM903Aアクチュエータ/GPスイッチモジュール、および1つの20チャネルDAQM901Aマルチプレクサモジュールが含まれます。このバンドルにより、定価から5%割引されます。
DAQ973MB ベターマルチプレクサバンドルオファーには、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USB、LAN、GPIB)と3つの20チャネルDAQM901Aマルチプレクサモジュールが含まれます。このバンドルにより、定価から6%割引されます。
DAQ973MB ベターマルチプレクサバンドルオファーには、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USB、LAN、GPIB)と3つの20チャネルDAQM901Aマルチプレクサモジュールが含まれます。このバンドルにより、定価から6%割引されます。
DAQ973MB
DAQ973MB ベターマルチプレクサバンドルオファーには、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USB、LAN、GPIB)と3つの20チャネルDAQM901Aマルチプレクサモジュールが含まれます。このバンドルにより、定価から6%割引されます。