モデル:
DAQ973SB
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
画像はありません
DAQ973SB ベタースイッチングバンドルオファーには、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USB、LAN、GPIB)、2つの20チャネルDAQM903Aアクチュエータ/GPスイッチモジュール、および1つの20チャネルDAQM901Aマルチプレクサモジュールが含まれます。このバンドルにより、定価から8%割引されます。
Bundle Components
GPIB + 2 x 20-Channel Switch Modules + 1 x 20-Channel Multiplexer Modules
Form factor
Benchtop
Maximum vertical resolution
N/A
Maximum sample rate
800 kSa/s
Input current channels
12
Input voltage channels
60
Connector type
LAN, USB, GPIB
Bundle type
Multiplexer/Switching bundle
Software included
No
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 0
モデル:
DAQ973SB
納期:
数量
オプション
1
DAQ973SB バリュー向上型 DAQスイッチングバンドル | KeysightCare テクニカルサポート - 3年間 | キーサイト保証対象 - 3年間 | キーサイト保証対象 - 3年間 | キーサイト保証対象 - 3年間 | キーサイト保証対象 - 3年間
1
USB、LAN、GPIB搭載データ収集システム
1
マルチプレクサ (2/4線式) モジュール 20チャンネル
2
アクチュエータ/GPスイッチモジュール 20チャンネル、±300V
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。