這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
E4991B 阻抗分析儀 1 MHz 至 3 GHz
如需分析並評估電子元件、半導體元件和材料的特性,Keysight E4991B 阻抗分析儀是完美的解決方案。
- 3 種頻率可供選擇:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz,可升級
- 基本準確度為 ±0.65% ,阻抗範圍為 120 mΩ 至 52 kΩ(10% 的量測準確度範圍)
- 量測參數:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、|Γ|、Γx、Γy、θΓ、Vac、Iac、Vdc1、Idc1 (1.
材料量測選項提供溫度特性分析功能(選項 007),以及介電常數和磁導率的直接讀取功能(選項 002)。
探針台連接套件(選項 010 )可在高達 3 GHz 的頻率範圍內,提供準確的晶圓上或微型元件阻抗量測解決方案。
E4991B 支援各式各樣的測試配件,讓量測變得簡單可靠。
無論您是從事研發、品管或是檢驗工作,E4991B 是分析和評估電子元件、半導體元件和材料特性的理想解決方案。
進行材料量測時,E4991B 可與 N1500A-005 材料量測套件搭配使用,以協助您輕鬆地完成從測試夾具設定到報吿產生的整個量測過程(高達 1 GHz)。
主要技術規格
更多資訊
RF IV, suitable for accurate impedance evaluation Equivalent circuit analysis (7 models) Material meas. (opt. 002) Temperature characteristic test (opt. 007) On-wafer impedance meas. with probe station (opt. 010) 4 channels, 4 traces
Basic Accuracy
0.65%
直流偏壓
0 V to ±40 V, 0 A to ±100 mA (option 001)
頻率
1 MHz to 500 MHz/1 GHz/3 GHz
最高頻率
3 GHz
Measurement
RF-IV method
更多資訊
Basic Accuracy
直流偏壓
頻率
最高頻率
Measurement
RF IV, suitable for accurate impedance evaluation Equivalent circuit analysis (7 models) Material meas. (opt. 002) Temperature characteristic test (opt. 007) On-wafer impedance meas. with probe station (opt. 010) 4 channels, 4 traces
0.65%
0 V to ±40 V, 0 A to ±100 mA (option 001)
1 MHz to 500 MHz/1 GHz/3 GHz
3 GHz
RF-IV method
查看更多
更多資訊:
RF IV, suitable for accurate impedance evaluation Equivalent circuit analysis (7 models) Material meas. (opt. 002) Temperature characteristic test (opt. 007) On-wafer impedance meas. with probe station (opt. 010) 4 channels, 4 traces
Basic Accuracy:
0.65%
直流偏壓:
0 V to ±40 V, 0 A to ±100 mA (option 001)
頻率:
1 MHz to 500 MHz/1 GHz/3 GHz
最高頻率:
3 GHz
Measurement:
RF-IV method
量測範圍 (準確度 < 10%):
120 mΩ to 52 kΩ
Other Features:
Equivalent Circuit analysis, limit line test, etc.
Dielectric/magnetic material measurement (option 002), Temperature characteristics measurement (option 007),
Special features:
N/A
Target DUT:
General Purpose device
Material
類型:
Impedance Analyzer
您對 E4991B 感興趣嗎?
擴充您的阻抗分析儀功能
Keysight E4991B 阻抗分析儀精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助