這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容

唯有阻抗分析儀才能實現的真實特性分析
唯有是德科技阻抗分析儀能提供無與倫比的準確度,可在 5 Hz 至 3 GHz 的頻率範圍內,從 mmOhm 至 Mohm 執行準確的元件評估。 善用是德科技阻抗量測專業知識打造尖端實驗室,並對高品質元件進行真實特性分析。
- E4990A 阻抗分析儀(20 Hz 至 120 MHz 的頻率範圍)可在寬廣的阻抗範圍內,提供業界最佳的 0.045%(典型值)基本準確度,以及 40 V 的內建直流偏壓源。
- E4991B 阻抗分析儀(1 MHz 至 3 GHz 的頻率範圍)可在寬廣的阻抗範圍內提供 0.65% 的基本準確度,以及 40 V 的內建直流偏壓源(選項 001)。 我們還提供不同的材料量測選項,方便您在 -55°C 至 150°C 的範圍內執行溫度特性分析(選項 007),以及可直接讀取電容率和磁導率的功能(選項 002)。
- E5061B ENA 系列網路分析儀搭配選項 3L5/005,可支援 5 Hz 至 3 GHz 的寬頻率範圍(2% 典型值的基本準確度)、40 V 的內建直流偏壓源,以及網路分析、阻抗分析和增益/相位分析功能。
找到符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
E4990A 阻抗分析儀提供業界最佳的 0.045%(典型值)基本準確度,是執行元件、半導體和材料量測的理想選擇。 了解詳情!
E4991B 阻抗分析儀可在寬廣的阻抗範圍內提供 0.65% 的基本量測準確度,以及用於溫度特性分析的材料量測選項。
E5061B ENA 向量網路分析儀,5 Hz 至 3 GHz、50/75 歐姆、2 埠,具阻抗分析選項。
下一頁
使用合適的配件進行正確的配置
是德科技提供各式各樣的配件和測試夾具,可輕易地與我們的 LCR 錶、阻抗分析儀、電容錶和網路分析儀搭配使用。 每個配件的設計理念,都是為了確保高度準確的量測結果,避免量測儀器的效能下滑。
保障您的創新投資
阻抗分析儀的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助