這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
PathWave ADS 軟體套件針對特定設計工作流程,為設計人員提供預先配置的組合。 這些軟體套件提供系統、電路與電磁(EM)等三種模擬技術,以協助設計人員處理通訊系統、GaAs MMIC、RFIC、射頻 SiP、射頻電路板,以及信號完整性應用。 PathWave ADS 軟體套件包含 W3600B PathWave ADS Core + EM Design Core,本身便已是功能強大的射頻和微波設計軟體套件,另外還加上與Design Elements的組合,每個元件都能提供特定的設計和模擬功能。 模擬元件由一個或多個獨立的模組所組成,每一元件均提供不同的設計或開發功能。 藉由搭配使用這些模組,您可建構一個效率絕佳的高效能組合。
您可將額外的 ADS 模擬元件新增至現有軟體套件中,以擴增此軟體的設計與開發功能。
增進設計自信度
有了完整的資料,設計團隊可以確認他們的設計是否符合規格。 PathWave ADS 的資料顯示和分析功能可產生各種圖形與圖表,讓您對設計滿懷信心。 使用精靈、設計指南和樣板,更快完成您的設計。 完備的設計流程,包含電路圖/原理圖、布局、電路、電熱及電磁模擬。
找到符合您需求的產品
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
W3600B PathWave ADS and EM Design Core, RF/MW/mmWave design software, creates/imports 3D structures such as connectors for integration into your design.
W3601B PathWave ADS 和 EM Design Core 具有射頻布局、封裝和 3D 迴避路由設計功能,讓您能加速開發多製程電路和射頻模組。
W3602B PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有諧波平衡非線性模擬器。 完整的非線性多元件放大器穩定性分析。
W3603B PathWave ADS 和 EM 設計環境,附有諧波平衡、電路波封、暫態/卷積電路模擬器。 了解詳情!
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有線性電路和 RFPro 3DEM 模擬器(Momentum 和 FEM)。 射頻布局與 3D 迴避路由,適用於多技術射頻模組實體設計,以及 DRC/LVS/LVL 模組級驗證,以實現正確無誤的組裝。
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有非線性諧波平衡電路分析和 3D 平面 Momentum 電磁模擬器。 透過 3D 迴避布線進行射頻布局,適用於多技術射頻模組實體設計和 DRC/LVS/LVL 模組層級驗證。
W3606B PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 3D 射頻布局,適用於射頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現正確無誤的組裝。
W3607B PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 3D 射頻布局,適用於射頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現正確無誤的組裝。
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 3D 射頻布局,適用於多技術射頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現無誤的組裝。
W3609B PathWave ADS 和 EM 設計環境,具備 3D 射頻布局,適用於多製程射頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證。
下一頁
保障您的創新投資
先進設計系統(ADS)套件的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助