Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
功率限制器
是德科技功率限制器可用於保護頻譜分析儀、計頻器、放大器和其他儀器的輸入電路,使其免於因功率過大而損害,同時盡可能降低對量測效能的影響。 我們的功率限制器具有超低的插入損耗,以及可防止暫態或短時間過載的保護機制。 其頻率範圍為 5 MHz 至 54 GHz。
功率限制器
N9355B 功率限幅器,0.01 至 18 GHz
N9355C 功率限幅器,0.01 至 26.5 GHz
N9356B 功率限制器,0.01 至 18 GHz
N9356C 功率限幅器,0.01 至 26.5 GHz
N9355F 功率限幅器,0.01 至 50 GHz
11930B Power Limiter, 5 MHz to 6 GHz, Type-N
11930A Power Limiter, DC to 6 GHz, APC-7
11867A 射頻限幅器,10 Hz 至 1,800 MHz
N9355G Power limiter, 0.01 to 54 GHz
是德科技客服中心提供您需要的協助