Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
N9356C
Melhore a precisão da medição por meio de um desempenho de RF superior, com um limite típico de 25 dBm.
O limitador de potência N9356C oferece a melhor proteção de potência de entrada de banda larga para instrumentos e componentes sensíveis de RF e micro-ondas, como analisadores de rede, analisadores de espectro e amplificadores, contra excesso de potência de RF, transientes de CC e ESD. Minimize a incerteza de medição e melhore a precisão da medição com o desempenho superior de RF do limitador.
O N9356C vem com um par de conectores macho e fêmea de 3,5 mm de alta qualidade.
11867A
Proteja os circuitos de entrada de analisadores de espectro, contadores, amplificadores e outros instrumentos contra altos níveis de potência.
O limitador de RF 11867A pode ser usado para proteger os circuitos de entrada de analisadores de espectro, contadores, amplificadores e outros instrumentos contra altos níveis de potência, com efeito mínimo no desempenho da medição. Este limitador (10 Hz a 1800 MHz) reflete sinais de até 10 watts de potência média e 100 watts de potência de pico. A perda de inserção é inferior a 0,75 dB.
11930A
Proteja os circuitos de entrada para uma variedade de instrumentos de RF e micro-ondas
O limitador Keysight 11930A oferece proteção de entrada para uma variedade de instrumentos de RF e micro-ondas. Por exemplo, os circuitos de entrada dos analisadores de rede podem ser protegidos para entradas de até 6 watts de pico ou 3 watts de potência média usando o Keysight 11930A.
O Keysight 11930A é fornecido com um conector APC-7 (7 mm). Este limitador de potência oferece baixa perda de inserção e operação linear em baixos níveis de entrada, ao mesmo tempo em que fornece proteção contra transientes ou sobrecargas de curta duração.
11930B
Proteja os circuitos de entrada para uma variedade de instrumentos de RF e micro-ondas
O limitador Keysight 11930B oferece proteção de entrada para uma variedade de instrumentos de RF e micro-ondas. O modo de falha do limitador é um circuito aberto ou um curto-circuito para o terra, protegendo assim o instrumento contra danos. O Keysight 11930B oferece a mesma proteção para analisadores de espectro e fontes.
O Keysight 11930B é equipado com um conector tipo N. Este limitador de potência oferece baixa perda de inserção e operação linear em baixos níveis de entrada, ao mesmo tempo em que fornece proteção contra transientes ou sobrecargas de curta duração.
N9355F
Melhore a precisão da medição por meio de um desempenho de RF superior com um limite típico de 10 dBm.
O limitador de potência N9355F oferece a melhor proteção de potência de entrada de banda larga para instrumentos e componentes sensíveis de RF e micro-ondas, como analisadores de rede, analisadores de espectro e amplificadores, contra excesso de potência de RF, transientes de CC e ESD. Minimize a incerteza de medição e melhore a precisão da medição com o desempenho superior de RF do limitador.
O N9355F vem com um par de conectores macho e fêmea de 2,4 mm de alta qualidade.
N9356B
Melhore a precisão da medição por meio de um desempenho de RF superior, com um limite típico de 25 dBm.
O limitador de potência N9356B oferece a melhor proteção de potência de entrada de banda larga para instrumentos e componentes sensíveis de RF e micro-ondas, como analisadores de rede, analisadores de espectro e amplificadores, contra excesso de potência de RF, transientes de CC e ESD. Minimize a incerteza de medição e melhore a precisão da medição com o desempenho superior de RF do limitador.
O N9356B vem com um par de conectores macho e fêmea Tipo N de alta qualidade.
N9355C
Melhore a precisão da medição por meio de um desempenho de RF superior com um limite típico de 10 dBm.
O limitador de potência N9355C oferece a melhor proteção de potência de entrada de banda larga para instrumentos e componentes sensíveis de RF e micro-ondas, como analisadores de rede, analisadores de espectro e amplificadores, contra excesso de potência de RF, transientes de CC e ESD. Minimize a incerteza de medição e melhore a precisão da medição com o desempenho superior de RF do limitador.
O N9355C vem com um par de conectores macho e fêmea de 3,5 mm de alta qualidade.
N9355B
Melhore a precisão da medição por meio de um desempenho de RF superior com um limite típico de 10 dBm.
O limitador de potência N9355B oferece a melhor proteção de potência de entrada de banda larga para instrumentos e componentes sensíveis de RF e micro-ondas, como analisadores de rede, analisadores de espectro e amplificadores, contra excesso de potência de RF, transientes de CC e ESD. Minimize a incerteza de medição e melhore a precisão da medição com o desempenho superior de RF do limitador.
O N9355B vem com um par de conectores macho e fêmea Tipo N de alta qualidade.
N9355CK01
Proteja os canais sensíveis do osciloscópio contra danos causados por sobrecarga elétrica e descargas eletrostáticas.
As especificações acima são valores típicos e não garantidos.
O N9355CK01 é um limitador de diodo que protege os canais sensíveis do osciloscópio contra danos causados por estresse de sobrecarga elétrica (EOS) e descarga eletrostática (ESD). Por exemplo, tensões em excesso de ±2V podem destruir os amostradores de alto desempenho utilizados em osciloscópios. O limitador reduz drasticamente a probabilidade de tais tensões atingirem a parte sensível do instrumento, garantindo que o osciloscópio funcione de forma confiável por mais tempo.
Os instrumentos com dois canais elétricos, como o 54754A, precisam de dois N9355CK01s. Os geradores de passo dos módulos de TDR utilizam ≤ 0,2 V, o que é bem menor do que o limiar do diodo do limitador N9355CK01. O N9355CK01 também pode ser utilizado para proteger o canal elétrico do 86105X e módulos similares, desde que o sinal não exceda a faixa de -0,5V a +0,5V.
N9355G
Melhore a precisão da medição por meio de um desempenho de RF superior com um limite típico de 23 dBm.
Proteja seu investimento contra excesso de potência de RF, transientes de CC e ESD
O limitador de potência N9355G oferece a melhor proteção de potência de entrada de banda larga para instrumentos e componentes sensíveis de RF e micro-ondas, como analisadores de rede, analisadores de espectro e amplificadores, contra excesso de potência de RF, transientes de CC e ESD. Minimize a incerteza de medição e melhore a precisão da medição com o desempenho superior de RF do limitador.