多埠向量收發器

適用於高效能、多埠測試的可擴充 RF 收發器

Keysight 多埠 RF 向量收發器現已提供單一能力級別,即 VT7 級,並包括 E6400A 系列和 S9160A 多埠 RF 向量收發器。這些收發器提供可擴充、高效能的 5G 測試,具備多達 64 個相位和時間同調的 RF 收發器,簡化 MIMO 和波束成形驗證。支援高達 7.25 GHz 的頻率和每個埠 200 MHz 的頻寬,該平台支援多種部署情境,無需硬體變更。高信號保真度確保複雜調變方案的精確測試,而模組化架構則使其易於隨著無線標準的演進而升級。請選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬的方案。 需要協助選擇嗎?請查看以下資源。

高通道密度

支援多達 64 個相位和時間同調收發器,藉由降低複雜性、機架空間和同步挑戰,簡化 MIMO 和波束成形測試。

 
 

廣泛的應用支援

支援使用單一硬體平台執行 3GPP 5G NR 基地台和 O-RAN 無線電單元一致性測試,可降低設定複雜度、測試時間和成本。

 

高訊號傳真度 

低相位雜訊、高頻譜純度以及低錯誤向量幅度 (EVM),可實現大規模 MIMO 和波束成形應用的可靠測試。

符合標準的軟體 

生成並分析訊號以符合 5G 和 O-RAN 等最新標準,實現真實環境下準確、可重複的測試。

 
 
 
產品影像
  • 最高頻率

    7.25 GHz

  • Maximum bandwidth per port

    200 MHz

  • Maximum number of transceivers

    16 至 64

  • Bundled with software

    Varies

常見問題