如何測試 USB-C 纜線和連接器的相符性

ENA 向量網路分析儀
+ ENA 向量網路分析儀

根據 USB-IF 制定的測試規格,測試 USB-C 纜線和連接器

您需以一組整合式測試參數,來測試新的 USB4 Type-C 標準纜線組件,以因對特定頻率範圍內的偶然與反射特性。 為了支援 USB4 協定,您需將位元速率提升至 80 Gbps,卻因而面臨更多的信號完整性挑戰,使得纜線和連接器的測試要求變得更複雜。 進行通道運作邊限(COM)和高速整合式 S 參數測試時,您需執行多達 44 組 S 參數量測,然後使用 USB-IF 相符性測試工具來驗證結果。

使用 4 埠向量網路分析儀(VNA)測試 USB-C 纜線時,您需以手動方式執行校驗、配置量測設定和執行測試,不僅非常耗時,而且很容易出現人為錯誤。 藉由使用 PXIe VNA 模組化多埠網路分析儀、可處理多埠量測的切換矩陣系統,以及相符性測試軟體,您可根據 USB-IF 測試要求進行可靠的相符性測試。

適用於高速互連的 USB-C 測試

USB-C 纜線和連接器相符性測試解決方案

為了驗證 USB-C 纜線和連接器的相符性,您需根據 USB 開發者論壇(USB-IF)相符性測試規格,執行一系列 S 參數量測。 Keysight USB-C 纜線和連接器相符性測試解決方案支援相符性測試和其他射頻量測,還提供各種除錯與特性分析工具,以確保產品互通性。 此解決方案包含 E5080B 向量網路分析儀和 S96011B 增強型時域(E-TDR)應用軟體,以及 S94USBCB USB Type-C 互連相符性測試軟體。 藉由添加 L8990M-0LZ 切換矩陣系統,您可實現 4 至 20 埠的切換,以便將相符性測試流程完全自動化,進而將測試速率提高 90%。

觀看 USB-C 相符性測試展示影片

查看 USB-C 纜線和連接器相符性測試解決方案的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?