如何測試 USB 2.0 介面合規性

MXR 系列示波器
+ MXR-Series 示波器

驗證 USB 2.0 介面的實體層相符性

測試通用序列匯流排 2.0 (USB 2.0) 電氣規格相符性,需要使用 USBET20 獨立式電氣訊號分析工具來驗證裝置、主機和集線器。必須針對所有 USB 2.0 資料速度(低速 (1.5 Mbps)、全速 (12 Mbps) 和高速 (480 Mbps))完成測試。

每種資料速度都必須通過全面的訊號測試,包括 USB 匯流排電壓 (V-BUS) 湧入和電流測試、V-BUS 下降、壓降和反向驅動電壓測試,以及眼圖等訊號品質測試。高速則需要符合額外的一系列電氣測試,包括高速訊號品質、接收器靈敏度、啁啾時序和封包參數。工程師需要 2.5 GHz 頻寬示波器、專用測試夾具和自動化測試軟體,才能擷取最高 480 Mbps 的資料。

USB 2.0 符合性測試解決方案

為確保 USB 2.0 裝置的可靠性和互通性,工程師必須執行由 USB 實作論壇 (USB-IF) 定義的 USB 相符性測試。Keysight USB 2.0 相符性測試解決方案包含 Keysight MXR 系列示波器、USB 2.0 相符性測試軟體和 USB 2.0 高速夾具套件。這些元件共同構成一個經認證的解決方案,讓您能夠在實驗室中重現 USB 2.0 認證測試環境。此測試應用程式會使用示波器上的嵌入式相符性軟體,自動執行每個測試的官方 USB-IF 軟體。此解決方案提供全面的結果,包括裕度分析和統計分析。

探索我們的 USB 2.0 相符性測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?