如何執行 O-RAN 無線單元符合性測試

Open RAN Studio 播放器和擷取設備
+ Open RAN Studio 播放器和擷取設備

根據 5G NR 標準測試 O-RAN 無線單元的符合性

測試開放式無線接取網路(O-RAN)無線單元(O-RU)是否符合 5G New Radio(NR)標準時,您需分析 O-RU 的射頻響應。 O-RU 無需將確認回傳給 O-RAN 分散式單元(O-DU),便可執行 C-plane 指令。 這些訊息以極高的資料速率傳輸,其具有非常嚴格的時序容差度。 工程師需分析 O-RU 的射頻響應,以確定它是否能夠理解並正確執行 O-DU 的指令。

該測試系統包括作為待測裝置的 O-RU、O-DU 模擬器、信號分析儀和信號源。 測試系統需與共用時脈同步,以確保整個系統的一致性,同時符合嚴格的時序容差度要求。 進行完整的 O-RAN RU 符合性測試時,您需透過整合式自動化配置,根據相符性測試要求來配置測試案例,以便進行設計驗證和製造測試。

O-RAN 無線單元符合性測試解決方案

O-RAN 無線單元符合性測試解決方案

執行下一代 O-RAN 設備的設計、驗證和生產時,您需要使用與共用時脈同步的測試系統,因應嚴格的時序容差度要求,以便執行完整的符合性測試。 是德科技 O-RAN RU 符合性測試解決方案包含硬體和軟體,可根據 5G 標準的 O-RAN RU 符合性測試要求,在設計驗證和製造階段,進行全面的整合式自動化測試。

查看 O-RAN 無線單元符合性測試解決方案的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?