這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
射頻測試軟體
N9093 射頻測試軟體提供用於類比/數位射頻量測的快速單鍵量測功能。
Highlights
類比調變和解調變
- 產生並分析 AM/FM/PM 信號
- 可顯示調變參數,如 AM 深度、FM 偏差、PM 偏差、總諧波失真(THD)、信號對雜訊失真比(SINAD)
- 使用可選擇的檢波器對類比調變信號進行分析:Peak+、Peak-、(Pk-Pk)/2 與 RMS
- 可同時檢視射頻頻譜、解調變波形、AF 頻譜,以及解調變參數表
數位調變和解調變
- 使用可客製的快速設定來產生並分析 APCO25 P1/P2、DMR、TETRA I 和 dPMR 信號
- 檢視數位解調變量測結果,包括多個結果軌跡,例如原始主時間、頻譜、I/Q 量測時間、I/Q 量測頻譜、EVM 時間、EVM 頻譜、解調變結果、解調變位元
- 支援 ACP 和 OBW 量測
音頻產生和分析
- 產生基頻音頻波形:單音,雙音等
- 顯示音頻頻譜、音頻波形、音頻參數,包括音頻位準、音頻頻率、SNR、THD、SINAD 等等
- 支援音頻濾波:低通、高通、帶通等
其他特色
- 支援 LTE FDD/TDD、WLAN 和 Bluetooth®
- 相容於 M9421A PXIe VXA 和 M9260A PXIe 音頻模組
- 可升級的授權碼
- SCPI 遠端操作介面
N9093 射頻測試軟體提供用於類比/數位射頻量測的快速單鍵量測功能,其觸控螢幕支援多點觸控操作。該射頻測試應用軟體也提供各種不同的工具,讓您能更快、更輕鬆且更準確地進行類比解調變,並協助 8901A/B 和 8920A/B 客戶順利地轉移到此應用軟體。針對 APCO25、TETRA I 和 dPMR 無線電提供選配的數位測試。N9093 軟體讓使用者能透過單一圖形操作介面來進行信號分析和信號產生控制。
EXTEND THE CAPABILITIES
Featured resources for the 射頻測試軟體
Related Products
Want help or have questions?