Choose a country or area to see content specific to your location
是德科技 5G ORAN模擬器 早期開發團隊模擬器 對符合 ORAN 標準的無線單元 (O-RU) 和分散式單元 (O-DU) 進行晶片前驗證與系統級驗證。 該模擬器完整模擬ORAN協定堆疊——管理平面(M-plane)、控制/用戶平面(C/U-plane)及同步平面(S-plane)——無需硬體即可執行精確的功能、時序與合規性測試。 彈性虛擬測試平台可整合思捷高 Open RAN Studio、Signal Studio 旗艦、向量訊號分析軟體及頂尖第三方工具。此生態系統支援多廠商互通性,加速除錯流程,並簡化 ORAN 生命週期中的根本原因分析。立即索取熱門配置方案報價。需要 選型協助?請參閱以下資源。
整合 Keysight Open RAN Studio、向量訊號分析與Signal Studio 旗艦,以及 Cadence 和Synopsys ,實現全堆疊測試。
支援橫跨M平面、C/U平面及S平面的完整ORAN協定堆疊,包含7.2x功能分割符合性與時序驗證。
可在虛擬測試平台中驗證無線電單元與分散式單元的RTL、韌體及通訊協定行為,從而降低對硬體的依賴性。
提供詳細的記錄與協定層級統計數據,以支援驗證與合規性測試,從而加速問題隔離。
Emulation options
Cadence emulator, Synopsys emulator, Siemens emulator
Number of interfaces
32 至 Unlimited
Protocol support
eCPRI/ IQ Data
License options
1-year
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
是德科技5G ORAN解決方案是一款晶片前置的協定負載測試方案,專為在真實世界全負載條件下驗證5G及未來6G ORAN無線單元(O-RU)系統單晶片(SoC)設計而打造。該方案協助工程師模擬大規模MIMO流量模式、測試波束成形與預編碼功能,並透過乙太網路及AXI/JESD介面分析IQ資料壓縮效能。 透過在晶片製造前提供虛擬化早期測試,5G ORAN軟體能有效降低昂貴的設計錯誤成本、縮短開發週期,並確保O-RU晶片組符合ORAN標準,實現於解耦網絡中的穩健部署。
是的,5G O-RAN專為處理複雜的大規模MIMO測試而設計,能在多個載波和天線陣列間產生高吞吐量流量,以模擬真實的網路負載。它能驗證ORAN功能分割間的同步性,檢查訊號路徑間的精確時序,並驗證波束成形、預編碼及IQ壓縮等關鍵功能。 此能力確保O-RU設計能滿足低延遲與高頻譜效率的性能需求,對於在5G及後續世代提供超可靠低延遲通訊(URLLC)與增強型行動寬頻服務 至關重要。
是的,5G O-RAN 軟體提供強大的自動化框架,整合 REST API 與 Python 腳本功能,讓工程師能輕鬆自動化執行複雜的測試情境與回歸測試套件。此框架專為分散式協作開發環境設計,使全球團隊能無縫共享配置檔、測試案例及測試結果。
該工具提供即時統計數據、控制平面/用戶平面訊息分析以及深入的效能指標,使工程師能夠快速識別問題,並優化O-RU設計以符合規範與提升效率。此外,此軟體支援持續整合與持續部署(CI/CD)管道,可將自動化測試直接嵌入產品開發工作流程中。
工程師可規劃大規模測試活動,在不同地點並行執行測試,並將結果彙整至集中式儀表板。此機制確保跨供應商環境中能實現一致的驗證流程、加速故障排除,並簡化互通性測試。這些整合功能使該軟體完美契合現代敏捷開發實踐,並能有效支援全球分散式工程團隊的運作。