3D Interconnect Designer provides a flexible modeling and optimization environment for any advanced interconnect structure, including chiplets, stacked die, packages, and PCBs.
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
Track. Discover. Personalize. All in one place.
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
W8581BP WaferPro 核心量測和編寫程式軟體套件 包括 W8580BP 核心量測軟體套件的全部功能,並添加了使用 Python 和 PEL 編寫程式語言進一步客製測試的功能。W8581BP 還添加了在虛擬或模擬模式下運作測試的功能。下表列出了該軟體套件的重要特性。軟體套件包括操作介面環境,其中有晶圓圖環境、資料顯示和 SQL 資料庫。另亦包括所有儀器驅動程式及其功能,以及 Cascade Microtech 探棒的驅動程式。關於所支援的儀器、晶圓探棒、熱卡盤和切換矩陣的詳細訊息,請查看產品手冊。
測得的資料可儲存為 ASCII 格式或儲存到 SQL 資料庫。這兩種格式完全相容於是德科技元件建模產品 — 積體電路特性分析和分析程式(IC-CAP)、建模程式(MBP)和模型品質分析(MQA)。
完整的量測常式可因應大多數標準元件(例如 MOSFET、BJT、FET 和 DIODE 元件)的典型 DC、CV 和射頻測試。您可以透過操作介面(UI)編寫新的測試常式並儲存到常式庫中。透過編寫程式環境,還可以進一步對常式進行客製。該編寫程式環境支援兩種編寫程式語言:PEL 和 Python。編寫程式萃取語言(PEL)的使用歷史已有幾十年,IC-CAP 使用者透過它來實現客製資料處理和參數萃取方法。它的語法規則類似於 Basic,學習和使用都比較簡單。IC-CAP 使用者可以直接將他們的程式導入 WaferPro Express。Python 編寫程式語言是一種功能最強大的解釋語言,並且在業界得到廣泛使用。它包括強大的程式庫,可提供資料處理和顯示功能。如需更多關於 Python 的資訊,請至 www.python.org 查詢。 該編寫程式語言支援資料處理(例如射頻解嵌入)和校驗(例如雜訊或錯誤資料校驗),進而允許 WaferPro Express 使用者客製測試常式。使用 Python 或 PEL 均可客製驅動程式或特定量測演算法。
W8581BP 提供非常實用的功能,即在虛擬或模擬模式中運作測試計畫。如果指定了用於待測元件(DUT)的 Spice3 模型卡或子電路(例如 MOSFET 或 BJT),程式可在模擬/虛擬模式中運作量測,量測結果由模擬結果替代。這在設計包含程式的新測試常式時非常有用,因為您可在舒適的辦公室內透過虛擬模式完成大部分常式開發、除錯和測試工作,不必守在實驗室的測試台旁運作量測。
該軟體套件完全支援直流量測系統,例如包括 B1500A 半導體元件分析儀(特性分析系统)主機/EasyEXPERT 和 B2200A fA 洩漏切換主機和探棒卡的系统。WaferPro Express 不支援 Keysight 4070/4080 參數測試系統,如果您需要控制這些系統,請參見 W8510EP IC-CAP Wafer Professional。
透過購買 W8585EP 附件產品,可以支援非 Cascade Microtech 探棒。
附註:本頁顯示的產品型號表明它們使用了節點鎖定永久授權(BP/EP 尾碼)。同時提供預定或限時(BT/ET 尾碼)授權以及浮動授權配置。
獲得更多關於 WaferPro Express 的資訊。