型號:
E3648A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 進階桌上型直流電源供應器分為兩個級別。NB1 級包含 E36100 系列,NB2 級則包含 E36200 系列和 E36441A 電源供應器。
Keysight basic DC power supplies offer essential features for a tight budget.
每個輸出的最大電流
5 A
最大功率
100 W
每個輸出的最大電壓
20 V
輸出數目
2
Up / down programming settling time
0.09 ms
Adjustable slew rate
No
Data logger
No
LIST mode
No
4-wire remote sense
No
Arbitrary waveform generation
No
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 66,115
型號:
E3648A
交期:
數量
選購項目
1
直流電源供應器,雙輸出,雙範圍:0-8V/ 5A 和 0-20V/ 2.5 A,100 W。GPIB | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。
1
交流 115V 單相三線。115 VAC +/- 11V 操作,47 至 63 Hz
Keysight E3648A 100 W 雙路輸出桌上型電源供應器提供靈活的雙輸出範圍,以及低電壓和高電壓範圍。 低電壓範圍可以讓電源供應器輸出更多電流。 E3640 系列提供單路和雙路輸出機型,您可透過 GPIB 或 RS232 輕鬆執行自動化測試。
免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。