適用於 2 插槽 XGS2-SD / SDL / HSL 機箱的 IxNetwork 基礎第 2 3 層性能測試應用程式

Keysight IxNetwork 基礎軟體包含用於雙插槽 XGS2-SD / SDL / HSL 機箱 (930-2212) 的第 2 層到第 3 層性能測試應用程式。

產品影像
  • License types

    Perpetual

  • Technology

    Network Infrastructure

  • Protocol support

    IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication

  • License options

    Perpetual

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 透過模擬大量路由器和交換器,無需使用實體裝置,即可節省測試的資本支出。
  • 透過視覺化拓撲的協定配置,以及具備深入分析和學習資訊的全面分析功能,縮短測試時間。
  • 透過使用精細流量產生器和有狀態的 AppLibrary 模擬真實世界條件,在現場部署前於實驗室中識別問題。
  • 了解在密度、規模和性能方面可能導致最強大網路裝置承受壓力甚至癱瘓的性能和擴充瓶頸。
  • 使用 Windows 應用程式或在 Linux 上執行的網路應用程式,即可輕鬆部署和存取。