Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34172B Curto de calibração para os multímetros digitais 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34172B Input calibration short for digital multimeters

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Curto: fio de cobre chapado AWG 24
  • Terminais: ligas metálicas de cobre com baixo ruído térmico
  • Terminação: cinco plugues banana revestidos
  • Quantidade: 2

Descrição

O curto de calibração para multímetros digitais 34172B da Keysight é um conjunto de dois curtos que proporcionam um método conveniente e confiável para aplicar um curto aos conectores de entrada de um multímetro. Os terminais são feitos de ligas metálicas de cobre com baixo ruído térmico, minimizando as tensões induzidas termalmente, causadas pelos diferentes metais.

O 34172A da Keysight é compatível com os multímetros digitais 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A e L4411A da Keysight.