Acreditamos que esta é a página você estava procurando.
Veja o resultado da pesquisa ao invés de:
Choose a country or area to see content specific to your location
Habilite os cookies do navegador para ter mais recursos e melhor performance no site.
Toggle Menu
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
- Produto e Serviços
- ...
- Accessories
- Temperature Sensors and Probes
- E2308A Thermistor Temperature Probe
O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
E2308A Thermistor Temperature Probe
Use this general purpose probe encapsulated in a stainless steel case to measure liquid temperatures
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
Use this general purpose probe encapsulated in a stainless steel case to measure liquid temperatures
HIGHLIGHTS
- Faixa de temperatura: -40 °C a 150 °C (-40 °F a 302 °F)
- Temperatura máxima: 150 °C (302 °F)
- Precisão: tipicamente menor que 1 °C (2 °F). Isso varia com o instrumento e a faixa de temperatura
- Constante de tempo: 3 segundos (típico), do ar à água parada
- Constante de dissipação: 5,7 mW/°C em água parada
- Dimensões da ponta de prova de aço inoxidável: 38 mm (1,5") de comprimento x 3,18 mm (0,125") de diâmetro
- Comprimento: 91,4 cm(36")
- Terminação: plugues banana duplos de 1,9 cm (3/4")
A E2308A da Keysight é uma ponta de prova de temperatura de uso geral. O termistor (5 kΩ a 25 °C) é encapsulado em um invólucro de aço inoxidável e geralmente é utilizado para realizar medições de temperatura de líquidos.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster