증폭기 RF 테스트 속도 향상 방법

필수 신호 발생기
+ Essential 신호 발생기

속도 증폭기 라인 스크리닝

증폭기 제조 테스트에서는 반복 가능한 무선 주파수 자극을 사용하여 생산 조건 전반에서 출력 전력 응답, 이득 압축 및 2톤 혼모듈레이션 왜곡을 스크리닝합니다. 이 설정에는 일반적으로 하나 이상의 소형 아날로그 신호 생성기, 교정된 케이블 또는 스위칭, 감쇠, 그리고 증폭기 출력을 평가하기 위한 측정 수신기, 신호 분석기 또는 전력계가 포함됩니다.

신호 소스는 압축 또는 혼모듈레이션 테스트에 필요한 타겟 반송파 주파수, 입력 수준, 스위프 동작 및 톤 간격으로 구성됩니다. 빠른 주파수 및 진폭 스위칭은 더 짧은 테스트 시퀀스를 지원하며, 낮은 위상 노이즈와 안정적인 100% 출력 수준은 생산 스테이션 전반에서 일관된 자극 조건을 유지하는 데 도움이 됩니다.

고속 증폭기 RF 테스트 솔루션

증폭기 제조 테스트에는 소형 소스 하드웨어, 반복 가능한 신호 레벨, 그리고 생산 테스트 시퀀스 전반에 걸친 빠른 주파수 또는 진폭 변화가 필요합니다. 이 솔루션은 소형 아날로그 신호 Generator를 사용하여 이득 압축, 출력 전력, 투톤 상호변조 왜곡 스크리닝을 위한 제어된 무선 주파수 자극을 제공합니다. 엔지니어는 반송파 주파수, 입력 전력, 스윕 동작, 톤 간격을 구성하여 증폭기 선형성과 생산 마진을 평가할 수 있습니다. 이 셋업은 대량 생산 조건에서 증폭기 성능을 검증해야 할 때 효율적인 스테이션 설계, 더 짧은 테스트 시퀀스, 일관된 합격/불합격 스크리닝을 지원합니다.

고속 증폭기 RF 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

증폭기 RF 테스트 속도 향상 방법 블록 다이어그램

고속 증폭기 RF 테스트 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?