Wie man die HF-Tests von Verstärkern beschleunigt

Essential Signalgenerator
+ Essential Signalgenerator

Geschwindigkeitsverstärker-Leitungsschirmung

Die Verstärkerfertigungsprüfung nutzt wiederholbare Hochfrequenzsignale, um die Ausgangsleistungscharakteristik, die Verstärkungskompression und die Zweiton-Intermodulationsverzerrung unter verschiedenen Produktionsbedingungen zu überprüfen. Der Versuchsaufbau umfasst typischerweise einen oder mehrere kompakte analoge Signalgeneratoren, kalibrierte Kabel oder Schalter, Dämpfungsglieder sowie einen Messempfänger, Signalanalysator oder Leistungsmesser zur Bewertung der Verstärkerausgangsleistung.

Die Signalquelle ist für die Zielträgerfrequenz, den Eingangspegel, das Sweep-Verhalten und den Tonabstand konfiguriert, die für den Kompressions- oder Intermodulationstest erforderlich sind. Schnelles Umschalten von Frequenz und Amplitude ermöglicht kürzere Testsequenzen, während geringes Phasenrauschen und ein stabiler Ausgangspegel dazu beitragen, konsistente Testbedingungen an allen Produktionsstationen zu gewährleisten.

Schnelle Verstärker-HF-Testlösung

Der Produktionstest von Verstärkern erfordert kompakte Quellhardware, reproduzierbare Signalpegel sowie schnelle Frequenz- oder Amplitudenänderungen über Produktionstestsequenzen hinweg. Diese Lösung verwendet kompakte analoge Signalgeneratoren, um einen kontrollierten Hochfrequenz-Stimulus für das Screening von Verstärkungskomprimierung, Ausgangsleistung und Intermodulation dritter Ordnung (Two-Tone) bereitzustellen. Ingenieure können Trägerfrequenz, Eingangsleistung, Sweep-Verhalten und Tonabstand konfigurieren, um die Verstärkerlinearität und die Produktionsreserve zu bewerten. Der Aufbau unterstützt ein effizientes Messplatzdesign, kürzere Testsequenzen und ein konsistentes Gut/Schlecht-Screening (Pass/Fail), wenn die Verstärkerleistung unter Bedingungen der Großserienfertigung verifiziert werden muss.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den HF-Test von Schnellverstärkern

Blockdiagramm zur Geschwindigkeitsmessung von HF-Verstärkern

Entdecken Sie Produkte für unsere schnelle HF-Testlösung für Verstärker.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?