Como agilizar os testes de RF do amplificador

Gerador de Sinais Essencial
+ Gerador de sinais essenciais

Triagem da linha de amplificadores de velocidade

Os testes de fabricação de amplificadores utilizam estímulos repetíveis de radiofrequência para avaliar a resposta de potência de saída, a compressão de ganho e a distorção de intermodulação de dois tons em diversas condições de produção. A configuração geralmente inclui um ou mais geradores de sinal analógicos compactos, cabos ou sistemas de comutação calibrados, dispositivos de atenuação e um receptor de medição, analisador de sinal ou medidor de potência para avaliar a saída do amplificador.

A fonte de sinal é configurada para a frequência portadora alvo, o nível de entrada, o comportamento de varredura e o espaçamento entre tons exigidos pelo teste de compressão ou de intermodulação. A comutação rápida de frequência e amplitude permite sequências de teste mais curtas, enquanto o baixo ruído de fase e o nível de saída estável ajudam a manter condições de estímulo consistentes entre as estações de produção.

Solução de teste de RF para amplificadores de alta velocidade

Os testes de fabricação de amplificadores exigem equipamentos de fonte compactos, níveis de sinal repetíveis e mudanças rápidas de frequência ou amplitude ao longo das sequências de teste de produção. Essa solução utiliza geradores de sinal analógicos compactos para fornecer estímulos controlados de radiofrequência para a avaliação da compressão de ganho, potência de saída e distorção de intermodulação de dois tons. Os engenheiros podem configurar a frequência portadora, a potência de entrada, o comportamento da varredura e o espaçamento entre tons para avaliar a linearidade do amplificador e a margem de produção. A configuração permite o projeto eficiente de estações de teste, sequências de teste mais curtas e uma triagem consistente de aprovação/reprovação quando o desempenho do amplificador precisa ser verificado em condições de fabricação de alto volume.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste de RF para amplificadores de alta velocidade

Como acelerar os testes de RF do amplificador: diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de teste de RF para amplificadores de alta velocidade

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?