IoT 규제 준수

더 짧은 시간에 더 많은 테스트와 표준을 처리

키사이트 규제 준수 테스트 솔루션은 2.4GHz, 5GHz 및 새로운 6GHz 대역에서 ETSI 및 FCC와 같은 글로벌 표준을 지원하여 비면허 주파수 대역에서 작동하는 무선 IoT 장치의 인증을 가속화합니다. 이를 보완하여 키사이트 무선 공존 테스트 솔루션은 간섭 위험을 조기에 식별하고 비용이 많이 드는 재작업을 줄여 엔지니어가 실제 RF 환경에서 장치 성능을 검증할 수 있도록 합니다.

이러한 규제 준수 및 공존 테스트 솔루션은 제품 신뢰성을 향상하고, 규제 승인을 간소화하며, 출시 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. 통합 자동화 소프트웨어는 테스트 실행 및 보고를 간소화하고, 반복성을 개선하며, 테스트 주기를 단축하는 동시에, 확장 가능한 아키텍처는 병렬 테스트 및 향후 확장을 가능하게 합니다.

지금 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.

 

광범위한 주파수 커버리지

2.4GHz, 5GHz, 6GHz 비면허 대역 전반에 걸쳐 규제 테스트를 지원하며, ETSI 및 FCC 표준의 최신 버전 신호 테스트 요구 사항을 충족합니다.

자동화된 테스트 소프트웨어

규제 준수 테스트를 위한 내장형 테스트 플랜, 자동화된 시퀀싱 및 보고서 생성 기능이 포함되어 있으며, 표준에 부합하는 자동화된 무선 공존 테스트를 통해 간섭 위험을 조기에 파악하고 수동 설정을 줄여줍니다.

확장 가능한 아키텍처

규제 워크플로를 위한 다중 디바이스 병렬 테스트를 지원하는 모듈형 시스템 설계로, 주요 하드웨어 변경 없이 무선 공존 테스트 시나리오 및 향후 확장을 위한 유연하고 확장 가능한 구성을 구현합니다.

공존 성능 검증

실제와 같은 RF 간섭을 시뮬레이션하여 디바이스 성능을 검증하고, 공존 동작을 평가하며, 규제 기관 제출 전 재작업을 줄입니다.

제품 이미지
  • Number of DUTs

    1

  • Test types

    Signal conditioning, MIMO

  • Supported standards

    ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC part 15.247, FCC 15.407 (inclusive KDB987594 for U-NII 6 GHz), KC KS-X-3123 2024, MIC, SRRC, Dependent on your EUT

자주 묻는 질문