Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
디바이스 보안
사이드 채널 분석은 전력 소비 및 전자기 방사 같은 물리적 신호를 측정하여 임베디드 디바이스에서 숨겨진 정보 누설을 노출합니다. 이러한 기술을 통해 보안 팀은 암호화 구현의 취약점을 탐지하고 실제 공격에 대한 저항력을 평가할 수 있습니다. 키사이트의 사이드 채널 포트폴리오는 고성능 측정 하드웨어, 정밀 프로브, 고급 분석 소프트웨어를 결합하여 정확하고 재현 가능한 결과를 제공합니다. 초기 연구부터 검증 및 인증에 이르기까지 이러한 솔루션은 누설을 식별하고 그 원인을 파악하며 안심하고 디바이스 보안을 강화할 수 있도록 지원합니다.
Riscure Security Solutions의 창립자인 Marc Witteman이 디바이스 보안의 기본 사항, 일반적인 공격 기술 및 업계의 향후 방향에 대해 설명하는 영상을 시청하세요.
자세히 보기
웨비나
자세히 보기
사이드 채널 분석은 전력 소비, 전자기 방사 또는 광학적 거동 등의 물리적 신호를 측정하여 디바이스의 정보 누설을 평가하는 보안 테스트 기술입니다. 이러한 측정을 통해 암호화 구현 및 기타 보안에 민감한 기능의 약점을 밝혀낼 수 있습니다.
암호화 알고리즘이 수학적으로 안전하더라도 구현 결함으로 인해 의도치 않게 민감한 정보가 유출될 수 있습니다. 사이드 채널 분석은 제품이 배포되기 전에 이러한 약점을 식별하여 실제 공격의 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다.
사이드 채널 분석은 스마트 카드, 보안 엘리먼트, 마이크로컨트롤러, IoT 디바이스, 자동차 부품, 결제 시스템 및 기타 보안에 중요한 임베디드 시스템을 포함한 광범위한 디바이스에 적용할 수 있습니다.
일반적인 사이드 채널 분석 설정에는 측정 장비, 프로브, 자동화 소프트웨어, 포지셔닝 시스템 및 분석 도구가 포함됩니다. 정확한 구성은 타겟 디바이스와 평가 목적에 따라 다릅니다.
사이드 채널 분석은 초기 연구 및 설계 검증부터 인증 준비, 최종 제품 평가에 이르기까지 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 수행할 수 있습니다.