PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

107개 중 12개 표시

PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 26.5 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 26.5 GHz
모델
M9375A

키사이트 M9375A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용하여 구성할 수 있습니다.

PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 20 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 20 GHz
모델
M9374A

키사이트 M9374A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용하여 구성할 수 있습니다.

PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 14 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 14 GHz
모델
M9373A

키사이트 M9373A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용해서 구성할 수 있습니다.

PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 9 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 9 GHz
모델
M9372A

키사이트 M9370A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용해서 구성할 수 있습니다.

PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 6.5 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 6.5 GHz
모델
M9371A

키사이트 M9371A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용해서 구성할 수 있습니다.

PXIe 5채널 소스/측정 장치, 100 pA 이미지
PXIe 5채널 소스/측정 장치, 100 pA
모델
M9614A

키사이트 M9614A는 PXIe 5채널 소스/측정 장치(SMU)입니다. 6μV / 100pA의 분해능으로 최대 30V / 500mA까지 정확한 측정을 지원합니다.

CXA PXIe 신호 분석기 이미지
CXA-M PXIe 신호 분석기
모델
M9290A

M9290A CXA-m PXIe 신호 분석기는 최대 26.5 GHz의 성능을 제공합니다. 스윕 및 FFT 모드가 스퓨리어스 신호 및 고조파의 식별을 돕습니다.

PCIe 호스트 어댑터 이미지: 단일 포트(x8), Gen 3
PCIe 호스트 어댑터: 단일 포트(x8), Gen 3
모델
M9048B

M9048B는 데스크탑 또는 랙 마운트형 외부 컴퓨터용 PCIe 호스트 어댑터(최대 8GB/s의 속도를 달성할 수 있는 Gen 3 x8 PCIe 케이블 링크 1개 포함)입니다.

PXIe 시스템 모듈 이미지: 단일 포트(x8), Gen 3
PXIe 시스템 모듈: 단일 포트(x8), Gen 3
모델
M9022A

M9022A PXI 시스템 모듈은 적절한 호스트 어댑터와 결합될 때 호스트 PC와 섀시 간에 높은 데이터 대역폭 연결을 제공합니다.

PXIe 절연 디지타이저, 2채널, 16비트, ±256V, 32Msa/Ch 메모리 이미지
PXIe 절연 디지타이저, 2채널, 16비트, ±256V, 32Msa/Ch 메모리
모델
M9217A

M9217A는 최대 20 Msa/s의 샘플링 속도와 16비트 분해능을 갖춘 단일 슬롯 2채널 PXIe 디지타이저입니다. 입력은 절연되어 있으며 최대 ±256V까지 측정할 수 있어 자동차, 항공우주/국방 및 산업용 애플리케이션에 적합합니다.

PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터 이미지
PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터
모델
M9185A

M9185A는 최대 8개 또는 16개 채널에 병렬로 고전압 레벨을 공급할 수 있는 완전 독립형 절연 D/A 컨버터입니다.

동적 D/A 컨버터 이미지, 16채널, 16비트, 유니폴러, 30V/20mA
Dynamic D/A 컨버터, 16채널, 16비트, 유니폴러, 30V/20mA
모델
M9188A

M9188A는 고전압에서 자극 파형 신호를 공급할 수 있는 16개의 동시 채널을 갖춘 PXI 기반 동적 디지털-아날로그 변환기입니다.

모두 지우기