CCS充電プロトコル・トレース・ビューア

CCS充電プロトコル・トレース・ビューア (CPT) を使用すると、ユーザーは充電に使用されるCombined Charging System (CCS) 通信プロトコルをデコードできます。

製品画像
  • Applications

    Charging communication test

  • Maximum power

    N/A

  • Supported standards

    CCS, NACS

  • Use cases

    Analysis

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

デバッグ能力の向上

電気自動車 (EV) と電気自動車用給電装置 (EVSE) 間の通信を解析することで、貴重な洞察を得ることができます。これにより、充電セッションが失敗する原因を特定しやすくなるだけでなく、EV充電技術の大幅な進歩も可能になります。キーサイト SL1487A CCS充電プロトコル・トレース・ビューア (CPT) を使用して、Combined Charging System (CCS) 通信プロトコルをデコードし、デバッグ能力を向上させることができます。本ソフトウェアは、V2G (Vehicle-to-Grid) 通信用のDIN 70121およびISO 15118-2/-20に対応しています。さらに、CPTはパケット解析ツールであるWiresharkと併用することで、EVとEVSE間の通信を容易かつ詳細に追跡できます。

  • EVとEVSE間のCCS充電通信を容易に解析
  • CCS充電プロトコルで定義された捕捉通信パケットをデコード
  • カラーリングルールにより充電通信プロトコルの視認性を向上
  • デバッグをより効率的かつ迅速に開始