Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
전체 차량 OTA 테스트 솔루션은 RF 계측 장비와 고급 OTA(over-the-air) 안테나 측정 소프트웨어를 자동차 등급 무반향 챔버에 통합하여 전체 차량 안테나 테스트의 효율성을 향상시킵니다. SISO 및 MIMO 안테나 모두에 대해 TRP, TIS, EIRP, EIS와 같은 수동 및 능동 측정을 지원합니다. 이는 테스트 시간, 복잡성 및 필요한 챔버 크기를 줄이는 데 도움이 됩니다.
차별화된 ANF 및 RTS 방식을 활용하여 전체 차량 검증 워크플로 전반에 걸쳐 OTA 측정 효율성을 향상시키십시오.
특허받은 AUT 오프셋 보정은 안테나 위치 오프셋에 대한 민감도를 줄여 더욱 일관되고 반복 가능한 결과를 제공합니다.
단일 입력, 단일 출력(SISO) 및 다중 입력, 다중 출력(MIMO) 안테나 구성 전반에 걸쳐 성능을 측정하고 검증하십시오.
키사이트의 자동차 OTA(Over-the-Air) 측정 서브 시스템은 테스트 장비와 혁신적인 소프트웨어를 결합하여 비용을 절감하면서 테스트 효율성을 높입니다.
Measurement type
RP, TIS, EIS, EIRP, Antenna Radiation Pattern
Technology
LTE, 5G NR, GNSS, UWB
Use cases
Active and Passive Antenna OTA Testing
AT1000L 자동차 OTA 하위 시스템은 SISO/MIMO 안테나용으로, 수동 및 능동 테스트(TRP/TIS/EIS/EIRP)를 통해 신뢰할 수 있는 자동차 연결성을 보장합니다.
AT1000L 자동차 OTA 하위 시스템은 SISO/MIMO 안테나용으로, 수동 및 능동 테스트(TRP/TIS/EIS/EIRP)를 통해 신뢰할 수 있는 자동차 연결성을 보장합니다.
AT1000L
AT1000L 자동차 OTA 하위 시스템은 SISO/MIMO 안테나용으로, 수동 및 능동 테스트(TRP/TIS/EIS/EIRP)를 통해 신뢰할 수 있는 자동차 연결성을 보장합니다.
진화하는 자동차 연결 환경에서 차량은 엔터테인먼트, 내비게이션, 안전, 자율 주행 및 지능형 운송과 같은 기능을 지원하기 위해 다양한 안테나를 사용합니다. 전체 차량 안테나 테스트는 거대한 크기의 챔버가 필요하기 때문에 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 높은 샘플링 속도는 테스트 효율성을 저하시키면서 편심 문제를 제거합니다. 여기에는 비용, 복잡성 및 출시 시간의 문제가 따릅니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 키사이트의 자동차 무선(OTA) 측정 서브 시스템은 테스트 복잡성과 시간을 줄여주는 측정 장비와 혁신적인 소프트웨어를 제공합니다. 수동 및 능동 테스트, 단일 입력 단일 출력(SISO) 및 다중 입력 다중 출력(MIMO) 테스트를 모두 지원합니다. 이 서브 시스템은 차량 안테나에 대한 포괄적인 테스트 기능을 제공하여 안정적인 성능과 연결성을 보장합니다. 혁신적인 소프트웨어 방법을 활용하여 테스트 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
전체 차량 OTA 테스트는 모든 안테나와 모듈이 최종 차량 환경에 통합된 상태에서 안테나의 무선 성능을 측정합니다. 이 테스트는 차량 구조, 재료 및 온보드 전자 장치에 의해 발생할 수 있는 간섭 및 공존 문제를 포함하여 안테나 방사 패턴, 감도 및 총 방사 성능과 같은 실제 환경 효과를 검증합니다. 이는 외부 간섭 신호를 제거하여 정확하고 재현 가능한 결과를 보장하는 완전히 차폐된(무반사) 챔버에서 수행됩니다.
차량에 통합되는 무선 연결 장치의 수가 증가하고 있으며, 이에 따라 시스템 복잡성도 커지고 있습니다. 누화(Crosstalk) 및 간섭은 장치 작동에 부정적인 영향을 미치며, 궁극적으로 사용자가 경험하는 서비스 품질에 영향을 줍니다. 차량 출시 전에 통합 시스템을 테스트하면 물리 계층 문제를 적시에 완화하는 데 도움이 됩니다.
작동 주파수가 증가함에 따라 안테나 원거리장(far field)도 증가합니다. 안테나가 차량의 금속 차체 위 또는 내부에 다양한 위치에 설치됨에 따라 원거리장, 즉 안테나 방사 패턴이 변화합니다. 또한, 동일한 차량 내에서 여러 안테나의 공존은 실제와 같은 환경에서 테스트되어야 합니다.
넓은 안테나 원거리장은 매우 큰 무반사 챔버를 필요로 합니다. 근거리장-원거리장(NF2FF) 변환 알고리즘은 시간이 많이 소요됩니다. 높은 샘플링 속도는 안테나 배치 편심을 제거하지만 테스트 효율성을 저하시킵니다. 이로 인해 비용, 복잡성 및 출시 시간이 증가합니다.