Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
La solución de pruebas OTA para vehículos completos combina instrumentación de radiofrecuencia y un software avanzado de medición de antenas OTA (over-the-air), integrados en una cámara anecoica de grado automovilístico, para mejorar la eficiencia en las pruebas de antenas de vehículos completos. Admite mediciones pasivas y activas, como TRP, TIS, EIRP y EIS, tanto para antenas SISO como MIMO. Contribuye a reducir la duración de las pruebas, su complejidad y el tamaño necesario de la cámara.
Aprovecha los métodos diferenciados ANF y RTS para mejorar la eficiencia de las mediciones OTA en todos los flujos de trabajo de validación de vehículos completos.
La compensación de desplazamiento AUT, patentada, reduce la sensibilidad a los desplazamientos en la posición de la antena, lo que permite obtener resultados más uniformes y repetibles.
Mide y valida el rendimiento en configuraciones de antenas de una entrada y una salida (SISO) y de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO).
El subsistema de medición «Over-the-Air» (OTA) para el sector de la automoción de Keysight combina equipos de prueba y un software innovador para aumentar la eficiencia de las pruebas y reducir los costes.
Measurement type
RP, TIS, EIS, EIRP, Antenna Radiation Pattern
Technology
LTE, 5G NR, GNSS, UWB
Use cases
Active and Passive Antenna OTA Testing
Subsistema de medición OTA AT1000L para el sector de la automoción, destinado a antenas SISO/MIMO y pruebas pasivas y activas (TRP/TIS/EIS/EIRP), para garantizar una conectividad fiable en el sector de la automoción.
Subsistema de medición OTA AT1000L para el sector de la automoción, destinado a antenas SISO/MIMO y pruebas pasivas y activas (TRP/TIS/EIS/EIRP), para garantizar una conectividad fiable en el sector de la automoción.
AT1000L
Subsistema de medición OTA AT1000L para el sector de la automoción, destinado a antenas SISO/MIMO y pruebas pasivas y activas (TRP/TIS/EIS/EIRP), para garantizar una conectividad fiable en el sector de la automoción.
En el cambiante panorama de la conectividad automovilística, los vehículos utilizan diversas antenas para dar soporte a funciones como el entretenimiento, la navegación, la seguridad, la conducción autónoma y el transporte inteligente. Las pruebas de antenas para vehículos completos resultan complejas y costosas debido a la necesidad de contar con cámaras de enormes dimensiones. Las altas frecuencias de muestreo eliminan el problema de la excentricidad, pero reducen la eficiencia de las pruebas. Esto plantea retos en cuanto a costes, complejidad y tiempo de comercialización.
Para hacer frente a estos retos, el subsistema de medición «Over-the-Air» (OTA) para automoción de Keysight ofrece instrumentos de medición y software innovador que reducen la complejidad y la duración de las pruebas. Tanto para pruebas pasivas como activas, de entrada única y salida única (SISO) y de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO). El subsistema proporciona capacidades de prueba completas para antenas de vehículos, garantizando un rendimiento y una conectividad fiables. Aproveche métodos de software innovadores para aumentar la eficiencia de las pruebas y reducir los costes.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Las pruebas OTA con el vehículo completo miden el rendimiento inalámbrico de una antena con todas las antenas y módulos integrados en el entorno final del vehículo. Validan efectos del mundo real, como los patrones de radiación de las antenas, la sensibilidad y el rendimiento total de radiación, incluyendo problemas de interferencia y coexistencia que pueden deberse a la estructura del vehículo, los materiales y la electrónica de a bordo. Esto se lleva a cabo en una cámara totalmente blindada (anecoica) que elimina las señales de interferencia externas, lo que garantiza resultados precisos y reproducibles.
El número de dispositivos conectados de forma inalámbrica e integrados en los vehículos está aumentando y, con ello, la complejidad del sistema. La diafonía y las interferencias afectan negativamente a su funcionamiento y, en última instancia, a la calidad del servicio que percibe el usuario. Realizar pruebas del sistema integrado antes de la puesta en marcha del vehículo ayuda a mitigar a tiempo esos retos relacionados con la capa física.
A medida que aumentan las frecuencias de funcionamiento, se amplía el campo lejano de la antena. Dado que las antenas se instalan en distintos puntos sobre o dentro de la carrocería metálica del vehículo, su campo lejano y, por lo tanto, el diagrama de radiación de la antena, varían. Además, la coexistencia de varias antenas en un mismo vehículo debe probarse en un entorno realista.
Los campos lejanos de antenas de gran tamaño requieren cámaras anecoicas extremadamente grandes. Los algoritmos de transformación de campo cercano a campo lejano (NF2FF) requieren mucho tiempo. Las altas frecuencias de muestreo eliminan la excentricidad de la colocación de la antena, al tiempo que reducen la eficiencia de las pruebas. Esto se traduce en un aumento del coste, la complejidad y el tiempo de comercialización.