Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Full Vehicle OTA Testing-Lösung kombiniert HF-Instrumentierung und fortschrittliche OTA (over-the-air)-Antennenmesssoftware, integriert in eine schalltote Kammer in Automobilqualität, um die Effizienz bei Antennentests am Komplettfahrzeug zu verbessern. Sie unterstützt passive und aktive Messungen wie TRP, TIS, EIRP und EIS sowohl für SISO- als auch für MIMO-Antennen. Sie trägt dazu bei, Testzeit, Komplexität und die erforderliche Kammergröße zu reduzieren.
Nutzen Sie differenzierte ANF- und RTS-Methoden, um die Effizienz der OTA-Messungen über alle Validierungs-Workflows für das gesamte Fahrzeug hinweg zu verbessern.
Die patentierte AUT-Offsetkompensation reduziert die Empfindlichkeit gegenüber Antennenpositionierungs-Offsets für konsistentere, reproduzierbare Ergebnisse.
Messen und validieren Sie die Leistung über Single-Input, Single-Output (SISO) und Multiple-Input, Multiple-Output (MIMO) Antennenkonfigurationen hinweg.
Das Automotive Over-the-Air (OTA) Mess-Subsystem von Keysight kombiniert Testgeräte und innovative Software, um die Testeffizienz zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken.
Measurement type
RP, TIS, EIS, EIRP, Antenna Radiation Pattern
Technology
LTE, 5G NR, GNSS, UWB
Use cases
Active and Passive Antenna OTA Testing
AT1000L Automotive OTA Messsubsystem für SISO/MIMO-Antennen, passive und aktive Tests (TRP/TIS/EIS/EIRP) für zuverlässige automobile Konnektivität.
AT1000L Automotive OTA Messsubsystem für SISO/MIMO-Antennen, passive und aktive Tests (TRP/TIS/EIS/EIRP) für zuverlässige automobile Konnektivität.
AT1000L
AT1000L Automotive OTA Messsubsystem für SISO/MIMO-Antennen, passive und aktive Tests (TRP/TIS/EIS/EIRP) für zuverlässige automobile Konnektivität.
In der sich stetig entwickelnden Landschaft der Fahrzeugvernetzung nutzen Fahrzeuge verschiedene Antennen, um Funktionen wie Unterhaltung, Navigation, Sicherheit, autonomes Fahren und intelligenten Transport zu unterstützen. Das Testen von Antennen für komplette Fahrzeuge ist aufgrund der erforderlichen extrem großen Messkammern komplex und kostspielig. Hohe Abtastraten beseitigen zwar das Exzentrizitätsproblem, verringern jedoch gleichzeitig die Testeffizienz. Dies bringt Herausforderungen hinsichtlich Kosten, Komplexität und Markteinführungszeit mit sich.
Keysights Automotive Over-the-Air (OTA) Measurement Sub System begegnet diesen Herausforderungen mit Messgeräten und innovativer Software, die den Testaufwand und die Testdauer reduziert. Es unterstützt passive und aktive Tests sowie SISO- (Single Input, Single Output) und MIMO-Tests (Multiple Input, Multiple Output). Das Subsystem bietet umfassende Testmöglichkeiten für Fahrzeugantennen und gewährleistet zuverlässige Leistung und Konnektivität. Innovative Softwaremethoden steigern die Testeffizienz und senken die Kosten.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
OTA-Tests am Gesamtfahrzeug messen die drahtlose Leistung einer Antenne, wenn alle Antennen und Module in die endgültige Fahrzeugumgebung integriert sind. Dabei werden reale Effekte wie Antennenstrahlungsmuster, Empfindlichkeit und die gesamte abgestrahlte Leistung validiert, einschließlich Interferenz- und Koexistenzprobleme, die durch die Fahrzeugstruktur, Materialien und Bordelektronik entstehen können. Dies geschieht in einer vollständig abgeschirmten (reflexionsarmen) Kammer, die externe Interferenzsignale eliminiert und so genaue, reproduzierbare Ergebnisse gewährleistet.
Die Anzahl der drahtlos vernetzten Geräte, die in Fahrzeuge integriert werden, nimmt zu, und damit auch die Komplexität des Systems. Übersprechen und Interferenzen beeinträchtigen deren Funktion und letztendlich die vom Benutzer wahrgenommene Dienstgüte. Das Testen des integrierten Systems vor der Markteinführung des Fahrzeugs hilft, diese Herausforderungen auf der Bitübertragungsschicht rechtzeitig zu mindern.
Mit zunehmenden Betriebsfrequenzen vergrößert sich das Antennenfernfeld. Da Antennen an verschiedenen Stellen auf oder innerhalb der metallischen Karosserie des Fahrzeugs installiert werden, ändern sich ihr Fernfeld und damit das Antennenstrahlungsmuster. Zusätzlich muss die Koexistenz mehrerer Antennen innerhalb desselben Fahrzeugs in einem realistischen Aufbau getestet werden.
Große Antennenfernfelder erfordern extrem große reflexionsarme Kammern. Nahfeld-zu-Fernfeld (NF2FF)-Transformationsalgorithmen sind zeitaufwendig. Hohe Abtastraten eliminieren die Exzentrizität der Antennenplatzierung, verringern jedoch die Testeffizienz. Dies führt zu erhöhten Kosten, Komplexität und einer längeren Markteinführungszeit.