Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
TAP을 사용하여 LCA RF/광학 측정을 손쉽게 자동화할 수 있습니다.
TAP을 사용하여 LCA RF/광학 측정을 손쉽게 자동화할 수 있습니다.
N4370P01A
TAP을 사용하여 LCA RF/광학 측정을 손쉽게 자동화할 수 있습니다.
키사이트 TAP(Test Automation on PathWave)은 독립형으로 사용하거나 상위 테스트 실행 소프트웨어 환경과 함께 사용할 수 있는 최신 Microsoft .NET 기반 어플리케이션입니다. 계측기 플러그인의 테스트 단계는 계측기의 프로그래밍 명령을 사용하지 않고도 워크플로우 시퀀스에 추가할 수 있습니다. LCA 플러그인의 테스트 단계는 PNA 계측기와 LCA 광학 하드웨어 및 소프트웨어에 자동으로 연결되므로 훨씬 더 손쉽게 자동화할 수 있습니다. LCA 측정에 필요한 PNA 설정은 테스트 단계에서 쉽게 구성할 수 있습니다.
키사이트의 광 변조 분석기 포트폴리오에 속하는 입증된 분석 소프트웨어를 PC에서 사용해서 기록된 데이터에 대한 보다 깊이 있는 분석이 가능합니다.
키사이트의 광 변조 분석기 포트폴리오에 속하는 입증된 분석 소프트웨어를 PC에서 사용해서 기록된 데이터에 대한 보다 깊이 있는 분석이 가능합니다.
N4391SALC
키사이트의 광 변조 분석기 포트폴리오에 속하는 입증된 분석 소프트웨어를 PC에서 사용해서 기록된 데이터에 대한 보다 깊이 있는 분석이 가능합니다.
이 소프트웨어를 독립형 소프트웨어로 또는 키사이트 오실로스코프와 함께 사용해서 복잡한 변조 광 신호를 분석할 수 있습니다.
키사이트의 광 변조 분석기(OMA) 포트폴리오에 속하는 분석 소프트웨어를 계측 없이 PC에서 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 복잡한 변조 광 신호에 대한 고급 신호 처리 알고리즘과 같은 분석 기능도 제공합니다.
키사이트 OMA와 함께 이 소프트웨어를 사용해서 측정 후 .sdf, .mat 또는 .csv 파일 형태로 저장된 원시 데이터를 처리하고 분석해 보십시오. 이 기능을 사용하면 바로 장비 앞에서 작업 중인 것처럼 데이터 작업이 가능합니다. MATLAB 컴파일러를 사용하여 자체 신호 처리 알고리즘을 개발하고 오프라인으로 테스트해 보십시오. 이 소프트웨어는 또한 저장된 파일을 기반으로 복잡한 광 변조의 기본 개념과 고급 개념을 배울 수 있는 효과적인 도구입니다.
독립형 소프트웨어 설치의 이점으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
스코프 하드웨어 연결의 이점으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
다른 관련 제품의 경우 기본 포토닉스 포트폴리오와 UXR-시리즈 오실로스코프를 확인해 보십시오.
다양한 셀룰러, 무선 네트워킹 및 디지털 비디오 표준에 부합하는 사전 설정을 통해 광범위한 신호를 복조하고 BPSK에서 4096 QAM으로 변조할 수 있습니다.
다양한 셀룰러, 무선 네트워킹 및 디지털 비디오 표준에 부합하는 사전 설정을 통해 광범위한 신호를 복조하고 BPSK에서 4096 QAM으로 변조할 수 있습니다.
89601AYAC
다양한 셀룰러, 무선 네트워킹 및 디지털 비디오 표준에 부합하는 사전 설정을 통해 광범위한 신호를 복조하고 BPSK에서 4096 QAM으로 변조할 수 있습니다.
통합 포토닉스를 위한 완전 자동화된 웨이퍼 및 칩 스케일 테스트 솔루션에 적합하도록 TAP 테스트 시퀀스 내에서 손쉽게 웨이퍼 프로버 컨트롤을 통합할 수 있습니다.
통합 포토닉스를 위한 완전 자동화된 웨이퍼 및 칩 스케일 테스트 솔루션에 적합하도록 TAP 테스트 시퀀스 내에서 손쉽게 웨이퍼 프로버 컨트롤을 통합할 수 있습니다.
N7700210C
통합 포토닉스를 위한 완전 자동화된 웨이퍼 및 칩 스케일 테스트 솔루션에 적합하도록 TAP 테스트 시퀀스 내에서 손쉽게 웨이퍼 프로버 컨트롤을 통합할 수 있습니다.
최신 Microsoft .NET 기반 어플리케이션인 키사이트 PathWave 테스트 자동화(TAP)는 계측기 수준의 프로그래밍 명령 없이 계측기 플러그인을 통해 워크플로 시퀀스를 추가합니다. N7700210C 웨이퍼 프로버 플러그인은 Formfactor 반자동식 프로브 스테이션 하드웨어와 Formfactor Velox 및 실리콘 광자 도구 소프트웨어에 대한 인터페이스를 처리하여 자동화를 한층 더 간소화합니다. 테스트 단계가 계측기 테스트 이행 단계와 결합될 수 있는 테스트 계획 내에서 웨이퍼 척 이동, 프로브 포지셔닝, 정렬 작업을 실현합니다. 포지셔닝과 RF 및 광학 프로브에 대해 웨이퍼 프로버 설정을 쉽게 구성할 수 있습니다. 독립적으로 사용하거나 더 높은 수준의 테스트 실행 소프트웨어 환경과 함께 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

키사이트의 웨이퍼 프로버 샘플 테스트 계획과 프로버 단계

디바이스 요소 목록 및 요소 광학 IO 포트 특성 예시
N7788C와 PAS LS 엔진을 사용하여 IL(또한 TE/TM 편광의 경우도) 및 PDL과 차동 그룹 지연(DGD) 및 편광 모드 분산(PMD)에 대한 스웹트 파장 측정이 가능합니다.
N7788C와 PAS LS 엔진을 사용하여 IL(또한 TE/TM 편광의 경우도) 및 PDL과 차동 그룹 지연(DGD) 및 편광 모드 분산(PMD)에 대한 스웹트 파장 측정이 가능합니다.
N7700103C
N7788C와 PAS LS 엔진을 사용하여 IL(또한 TE/TM 편광의 경우도) 및 PDL과 차동 그룹 지연(DGD) 및 편광 모드 분산(PMD)에 대한 스웹트 파장 측정이 가능합니다.
PAS LS 엔진과 PAS FSIL 엔진으로 고속 스웹트 파장 멀티채널 측정이 가능합니다.
PAS LS 엔진과 PAS FSIL 엔진으로 고속 스웹트 파장 멀티채널 측정이 가능합니다.
N7700102C
PAS LS 엔진과 PAS FSIL 엔진으로 고속 스웹트 파장 멀티채널 측정이 가능합니다.
PAS LS 엔진과 PAS IL/PDL 엔진으로 편극 종속적 스웹트 파장 멀티채널 측정이 가능하며 PAS LS 엔진과 PAS FSIL 엔진으로 편극 변경 없이 측정이 가능합니다.
PAS LS 엔진과 PAS IL/PDL 엔진으로 편극 종속적 스웹트 파장 멀티채널 측정이 가능하며 PAS LS 엔진과 PAS FSIL 엔진으로 편극 변경 없이 측정이 가능합니다.
N7700100C
PAS LS 엔진과 PAS IL/PDL 엔진으로 편극 종속적 스웹트 파장 멀티채널 측정이 가능하며 PAS LS 엔진과 PAS FSIL 엔진으로 편극 변경 없이 측정이 가능합니다.
The S97010B time domain analysis capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to the time domain or time domain data to the frequency domain.
The S97010B time domain analysis capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to the time domain or time domain data to the frequency domain.
S97010B
The S97010B time domain analysis capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to the time domain or time domain data to the frequency domain.
The time domain capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to the time domain or time domain data to the frequency domain.
The transform used by the analyzer resembles time domain reflectometry (TDR) measurements. TDR measurements, however, are made by launching an impulse or step into the test device and observing the response in time with a receiver similar to an oscilloscope. In contrast, the analyzer makes swept frequency response measurements, and mathematically transforms the data into a time domain reflectometer-like display.
The S97010B software is compatible with the Keysight Streamline Series Vector Network Analyzers.
Learn more about Keysight Network Analyzer Software
89600 VSA 소프트웨어를 구성하는 신호 분석 도구에는 시간 및 주파수 도메인 측정, 하드웨어 연결 등이 포함됩니다.
89600 VSA 소프트웨어를 구성하는 신호 분석 도구에는 시간 및 주파수 도메인 측정, 하드웨어 연결 등이 포함됩니다.
89601200C
89600 VSA 소프트웨어를 구성하는 신호 분석 도구에는 시간 및 주파수 도메인 측정, 하드웨어 연결 등이 포함됩니다.
Offers fully automated stress eye calibration and receiver testing for 800G and 1.6T modules with 100G and 200G / λ optical interfaces.
Offers fully automated stress eye calibration and receiver testing for 800G and 1.6T modules with 100G and 200G / λ optical interfaces.
N4917DJCA
Offers fully automated stress eye calibration and receiver testing for 800G and 1.6T modules with 100G and 200G / λ optical interfaces.
The Keysight N4917DJCA solution consists of the software application, an M8050A 120 Gbaud high-performance bit error ratio tester, an interference source, an optical reference transmitter, an optical sampling oscilloscope, a tunable laser source, and an optical attenuator. Automated calibration ensures a high level of accuracy and repeatability and speeds up calibration and test time significantly compared to manual operation.
Capabilities
Functionalities