Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.
N1010A
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.
키사이트의 N1010A FlexDCA는 키사이트의 샘플링 오실로스코프(등가 시간 오실로스코프라고도 함)의 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군이 실행되는 소프트웨어입니다. DCA는 유선 통신과 데이터 센터 링크에 사용되는 신호와 같은 고속 신호의 아날로그 속성을 시각화하고 분석하는 데 도움이 되는 장비입니다.
FlexDCA는 공장에서 DCA-X 메인프레임에 설치된 채로 제공되지만 PC에 설치해서 DCA-M을 제어하거나 DCA-X를 원격으로 제어하는 것도 가능합니다.
키사이트의 N1010A FlexDCA 소프트웨어는 데이터 수집 및 기본적인 측정 기능뿐 아니라 다음과 같이 강력한 기능을 갖는 다양한 소프트웨어 도구도 제공합니다.
레거시 FlexDCA 기능 기반 옵션과 사용 가능한 각 소프트웨어 패키지의 매핑이 필요하면 DCA 구성 가이드의 N1010x00A 분석 패키지 매핑 테이블을 참조하십시오.
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지
M8070ADVB
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지
M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 M8070B 시스템 소프트웨어는 M8070ADVB 또는 M8070EDAB와 같은 추가 소프트웨어 패키지로 개선해 M8040A, M8020A 및 M8030A J-BERT 플랫폼 활용도를 높일 수 있습니다.
M8070ADVB Advanced Measurement 패키지는 실시간 스코프를 사용한 전기 및 광 클럭 복구 또는 오류 분석 등 자동화된 지터 허용오차 테스트 및 파라미터 스위프, 아이 다이어그램 측정 또는 외부 장비 통합 같은 고급 기능을 제공합니다.

그림 1: 자동화된 지터 허용오차 측정
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지
M8070EDAB
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지
M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 M8070B 시스템 소프트웨어는 M8070ADVB 또는 M8070EDAB와 같은 추가 소프트웨어 패키지를 개선해 M8040A, M8020A 및 M8030A J-BERT 플랫폼 활용도를 높일 수 있습니다.
M8070EDAB 오류 분포 분석 패키지는 버스트 메커니즘 감지 및 분석, 프레임 손실비 예측, 오류 매핑과 같은 기능을 제공합니다.
예를 들어, 오류 맵을 살펴보면 쉽게 FEC 디코더 마진을 예측하거나 체계적인 오류의 근본 원인을 찾을 수 있습니다.또한 플러그인을 활용하면 실시간 스코프를 오류 감지기로 사용할 수 있습니다.

그림 1: 프레임 분포 기준 측정 및 예상 기호 오류
DDR3, DDR4, LPDDR2, LPDDR3 또는 LPDDR4 시스템의 디버그와 검증 시 B4661A 메모리 분석 소프트웨어와 키사이트 로직 분석기 시스템을 사용해서 더 빠르게 더 나은 통찰력을 확보할 수 있습니다.
DDR3, DDR4, LPDDR2, LPDDR3 또는 LPDDR4 시스템의 디버그와 검증 시 B4661A 메모리 분석 소프트웨어와 키사이트 로직 분석기 시스템을 사용해서 더 빠르게 더 나은 통찰력을 확보할 수 있습니다.
B4661A
DDR3, DDR4, LPDDR2, LPDDR3 또는 LPDDR4 시스템의 디버그와 검증 시 B4661A 메모리 분석 소프트웨어와 키사이트 로직 분석기 시스템을 사용해서 더 빠르게 더 나은 통찰력을 확보할 수 있습니다.
키사이트 B4661A 메모리 분석 소프트웨어는 다양한 옵션을 제공하며 여기에는 업계 최초의 전반적 속도 변화 관련 프로토콜 컴플라이언스 위반 여부 테스트 기능, 논리 분석기 트레이스에서 관심 영역을 빠르게 탐색할 수 있는 압축형 트래픽 개요, 강력한 성능 분석 그래픽, DDR 및 LPDDR 디코더가 포함됩니다. 사용자는 B4661A 메모리 분석 소프트웨어와 키사이트 로직 분석기*를 통해 DDR/2/3/4/5, LPDDR2/3/4/5, GDDR6, 또는 ONFi 시스템을 모니터링하여 디버깅을 수행하고 성능을 개선할 수 있습니다. DDR/2/3/4/5 및 LPDDR2/3/4/5 프로토콜에 대한 컴플라이언스 검증은 중요한 옵션입니다. 강력한 트래픽 개요, 다양한 표시 옵션, 실시간 컴플라이언스 위반 트리거링은 찾기 힘든 DDR/LPDDR 시스템 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다.
키사이트 B4661A 메모리 분석 소프트웨어는 4개의 표준 소프트웨어 기능과 7개의 라이선스형 메모리 분석 옵션을 제공합니다. GDDR6 분석(라이선스 옵션 -7FP/7TP/7NP)은 2020년 3월에 6.70 릴리즈에 추가됩니다.
표준 소프트웨어 기능:
PCIe® 5.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5552PSWA 프로토콜 분석기 트래픽 분석 소프트웨어와 함께 사용 시 P5552A 프로토콜 분석기는 PCIe 5.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 토털 테스트 솔루션을 제공합니다.
PCIe® 5.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5552PSWA 프로토콜 분석기 트래픽 분석 소프트웨어와 함께 사용 시 P5552A 프로토콜 분석기는 PCIe 5.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 토털 테스트 솔루션을 제공합니다.
P5552PSWA
PCIe® 5.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5552PSWA 프로토콜 분석기 트래픽 분석 소프트웨어와 함께 사용 시 P5552A 프로토콜 분석기는 PCIe 5.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 토털 테스트 솔루션을 제공합니다.
하나의 통합 애드인 카드 설계와 함께 P5552A 프로토콜 분석기와 결합된 P5552PSWA PCIe 5.0 프로토콜 분석기 트래픽 분석 소프트웨어는 PCIe 5.0에 대한 프로토콜 트래픽 디버깅 부문에 탁월한 테스트 도구를 제공합니다. 분석기의 다양한 기능을 활용해서 검증 및 디버깅 문제를 쉽게 해결하고 디바이스와 호스트 간 데이터 교환을 개선할 수 있습니다. 하나의 친숙하고 간단한 인터페이스에서 PCIe 5.0 프로토콜 테스트에 요구되는 모든 사항을 완료할 뿐 아니라 테스트 및 검증 엔지니어들이 제품의 근본 원인을 파악하고 검증하는 작업에 시간과 에너지를 집중할 수 있도록 지원합니다.
PCIe® 5.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5551PSWA 프로토콜 실행기 트래픽 분석 소프트웨어와 함께 사용 시 P5551A 프로토콜 실행기는 PCIe 5.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 토털 테스트 솔루션을 제공합니다.
PCIe® 5.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5551PSWA 프로토콜 실행기 트래픽 분석 소프트웨어와 함께 사용 시 P5551A 프로토콜 실행기는 PCIe 5.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 토털 테스트 솔루션을 제공합니다.
P5551PSWA
PCIe® 5.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5551PSWA 프로토콜 실행기 트래픽 분석 소프트웨어와 함께 사용 시 P5551A 프로토콜 실행기는 PCIe 5.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 토털 테스트 솔루션을 제공합니다.
RAS는 서버 시스템과 메인프레임 컴퓨터의 강력함을 설명하는 엔지니어링 용어집니다. RAS 수준이 높은 컴퓨터는 고장 방지 기능이 뛰어나고, 손상된 데이터 발견 시 자체적으로 문제를 해결하고, 운영 중단 없이 쉽고 빠르게 손상을 복구합니다.
RAS는 서버 시스템과 메인프레임 컴퓨터의 강력함을 설명하는 엔지니어링 용어집니다. RAS 수준이 높은 컴퓨터는 고장 방지 기능이 뛰어나고, 손상된 데이터 발견 시 자체적으로 문제를 해결하고, 운영 중단 없이 쉽고 빠르게 손상을 복구합니다.
P5551PRAS
RAS는 서버 시스템과 메인프레임 컴퓨터의 강력함을 설명하는 엔지니어링 용어집니다. RAS 수준이 높은 컴퓨터는 고장 방지 기능이 뛰어나고, 손상된 데이터 발견 시 자체적으로 문제를 해결하고, 운영 중단 없이 쉽고 빠르게 손상을 복구합니다.
The Compute Express Link™ (CXL™) Protocol Exerciser solution consists of both hardware and software. The P5561CXLA CXL exerciser software is used with the P5573A/74A/75A series of protocol exerciser hardware for an integrated, CEM add-in-card design which greatly simplifies the connection to the CXL device.
The Compute Express Link™ (CXL™) Protocol Exerciser solution consists of both hardware and software. The P5561CXLA CXL exerciser software is used with the P5573A/74A/75A series of protocol exerciser hardware for an integrated, CEM add-in-card design which greatly simplifies the connection to the CXL device.
P5561CXLA
The Compute Express Link™ (CXL™) Protocol Exerciser solution consists of both hardware and software. The P5561CXLA CXL exerciser software is used with the P5573A/74A/75A series of protocol exerciser hardware for an integrated, CEM add-in-card design which greatly simplifies the connection to the CXL device.
Compute Express Link (CXL) is an industry supported, high-speed interconnect standard that enables coherent memory access between a host and end-point device. CXL leverages the dependability and performance of the PCI Express® physical layer and uses a flexible processor port to auto-negotiation whether the link will communicate using the standard PCIe protocol or the supported alternate CXL transaction protocol. CXL defines three sub-protocols CXL.io, CXL.mem, and CXL.cache that are used for initialization and link-up, and to facilitate the coherent sharing of memory between computing devices.
P5561CXLA CXL 1.1 / 2.0 Protocol Exerciser Software supports protocol traffic generation for all CXL 1.1 and 2.0 supported speeds and lane widths from x1 to x16. The CXL exerciser can emulate a root port or endpoint, generate FLIT traffic and includes built-in LTSSM test cases, error insertion, and a protocol checker. The P5561CXLA software is used with the P5573A/74A/75A series of protocol exerciser hardware which is designed to be easy to setup, connect, and quickly configured to bring up the CXL link and check LTSSM and protocol functionality.
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5570A Protocol Analyzer, with the combination of the P5576PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5570A Protocol Analyzer, with the combination of the P5576PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
P5576PSWA
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5570A Protocol Analyzer, with the combination of the P5576PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
The P5576PSWA PCIe 6.0 Protocol Analyzer Traffic Analysis Software combined with the P5570A Protocol Analyzer with its integrated, single add-in-card design, brings unparalleled test tools to the world of protocol traffic debugging for PCIe 6.0. The vast feature sets of the analyzer provide deep functionality for validation and debugging issues, while also providing improved data exchange between device and host. This not only completes all demands of PCIe 6.0 protocol testing in one simple and user-friendly interface but also reduces time and energy on rooting out and validating root causes.
LTSSM Overview
Lane View
Transaction Decode
Powerful Triggering and Filtering
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5573A Protocol Exerciser, with the combination of the P5577PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5573A Protocol Exerciser, with the combination of the P5577PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
P5577PSWA
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5573A Protocol Exerciser, with the combination of the P5577PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
The P5577PSWA PCIe 6.0 Protocol Exerciser Traffic Analysis Software combined with the P5573A Protocol Exerciser, with its integrated, single add-in-card design, brings unparalleled test tools to the world of protocol traffic debugging for PCIe 6.0. The vast feature sets of the exerciser provides deep functionality for configuring traffic setup, while also providing improved data exchange with the analyzer. This not only completes all demands of PCIe 6.0 protocol testing in one simple and user friendly interface but also enables more focus on designing and automating unique test cases while saving amounts of time and energy.
Compliance testing enables you to assess your products against PCI-SIG® test modules to ensure conformance.
Compliance testing enables you to assess your products against PCI-SIG® test modules to ensure conformance.
P5551CTSA
Compliance testing enables you to assess your products against PCI-SIG® test modules to ensure conformance.
The Keysight P5551CTSA PCIe® 5.0 compliance test solution gives you full control of all tests specified by the PCI-SIG®. To formally label products as compliant, they must score a minimum of 80% on interoperability tests and pass all required compliance tests. Ensuring product quality and consistency is essential for compliance with PCIe specifications and standards.
The graphical user interface (GUI) is informative and easy to navigate, from setting up the device to selecting tests and monitoring their status. This solution provides the status and time stamp for every step of the test to monitor the progress. Customized testing is possible with a step-by-step verification process to ensure that each test undergoes a detailed investigation. After every completed test, the system will generate a detailed pass / fail report, providing users with comprehensive information on each test.