검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
P5551PRAS PCI Express RAS
RAS is an engineering term in computing that describes the robustness of server systems and mainframe computers. A computer build with high levels of RAS is more fault-tolerant, self-correcting when it discovers corrupted data and quick and easy to repair without disrupting operations.
주요 특징
PCIe 5.0 프로토콜 실행기와 함께 키사이트 PCIe 5.0 RAS 테스트 솔루션은 신뢰성, 가용성 및 서비스 가능성 검증 측면에서 완벽한 RAS 테스트 솔루션과 플랫폼을 제공합니다.
신뢰성이란 시스템 또는 소프트웨어가 사양에 따라 정확한/올바른 결과를 일관되게 제공할 가능성을 의미합니다. 벤더들은 제품 문제를 감지하고 해결하는 데 도움이 되는 기능을 추가하고 장애방지 메커니즘을 더해 신뢰성을 높일 수 있습니다. 가용성이란 시스템 또는 소프트웨어가 지정된 시간에 작동할 가능성을 의미합니다. 시스템이 문제 발생 시에도 충돌 없이 작동할 수 있다면 제품의 가용성이 향상됩니다. 서비스 가용성이란 운영 중단 없이 쉽고 빠르게 시스템을 수리 또는 유지보수할 수 있다는 것을 의미합니다.
가용성이란 시스템 또는 소프트웨어가 지정된 시간에 작동할 가능성을 의미합니다. 시스템이 문제 발생 시에도 충돌 없이 작동할 수 있다면 제품의 가용성이 향상됩니다.
서비스 가용성이란 운영 중단 없이 쉽고 빠르게 시스템을 수리 또는 유지보수할 수 있다는 것을 의미합니다.
Link Setup
Find available modules (with selection of exerciser module)
- Open Session
- Set-up Link (with selection of link width)
- Initiate speed change (with selection of data rate)
- Disconnect session
Uncorrectable Error
Uncorrectable Error – Fatal
- Inject Flow Control Protocol Error o Inject Data Link Protocol Error
- Inject TLP with ECRC Error
- Inject Malformed TLP Error
- Inject Poisoned TLP Error
- Inject Receiver Overflow Error
- Inject Surprise Link Down Error
- Inject MWR with greater than 1 DWORD
- Inject Config Request Retry Status Error
- ACK behavior: Inhibit / Enable ACK
Free Trials
Get a 30-day trial license for the P5551PRAS. The P5551PRAS software license is enabled on the host PC by downloading and installing the setup file.
Interested in a P5551PRAS PCI Express RAS?
Extend the Capabilities of Your P5551PRAS PCI Express RAS
Featured Resources
Want help or have questions?