무엇을 찾고 있습니까?
주요 특징
하나의 통합 애드인 카드 설계와 함께 P5552A 프로토콜 분석기와 결합된 P5552PSWA PCIe 5.0 프로토콜 분석기 트래픽 분석 소프트웨어는 PCIe 5.0에 대한 프로토콜 트래픽 디버깅 부문에 탁월한 테스트 도구를 제공합니다. 분석기의 다양한 기능을 활용해서 검증 및 디버깅 문제를 쉽게 해결하고 디바이스와 호스트 간 데이터 교환을 개선할 수 있습니다. 하나의 친숙하고 간단한 인터페이스에서 PCIe 5.0 프로토콜 테스트에 요구되는 모든 사항을 완료할 뿐 아니라 테스트 및 검증 엔지니어들이 제품의 근본 원인을 파악하고 검증하는 작업에 시간과 에너지를 집중할 수 있도록 지원합니다.
LTSSM Overview
Proper Link Training은 탄탄한 PCIe 성능을 위해 필수적이며 종종 많은 문제의 원인입니다. 채널과 제품의 물리적 차이는 LTSSM을 통해 프로토콜 계층에서 분명해집니다. LTSSM Overview를 활용하여 검증 엔지니어는 LTSSM를 통해 진행 상황을 확인하고 업스트림 및 다운스트림 포트 모두가 특정 순간에 놓인 상태를 디코딩할 수 있습니다. LTSSM Overview는 PCIe 프로토콜의 까다롭고 복잡한 측면 중 하나를 디버깅할 수 있는 강력한 도구입니다.
레인 보기
레인 보기를 활용하면 어떤 PCIe 링크 레인에 어떤 데이터가 나타나고 있는지 정확히 확인할 수 있습니다. 마우스 조작으로 개별 바이트가 연관된 패킷 유형 확인이 가능합니다. 따라서 하나의 간단한 보기에서 프로토콜 구성을 종합적으로 이해할 수 있습니다.
트랜잭션 디코드
Transaction Decode(트랜잭션 디코드) 탭에는 개별 패킷이 어떻게 트랜잭션으로 구성되는지가 자세히 표시됩니다. 초기 패킷 작업, 인식 및 완료가 Transaction Decode(트랜잭션 디코드) 보기에서 한 줄에 표시되며, 쉽게 확장해서 각 패킷을 세부적으로 확인할 수 있습니다. 트랜잭션 기반 보기는 Packet(패킷) 보기에서 제공하는 연대순 패킷보다 훨씬 더 직관적이며 사용자는 프로토콜에 대해 보다 더 깊이있게 이해할 수 있습니다.
강력한 트리거링 및 필터링
해결하기가 매우 어려운 버그가 명백한 원인 없이 간헐적으로 발생하곤 합니다. 이러한 문제의 근본 원인을 찾기 위해 긴 캡처 시간을 설정해야 하는 경우가 많습니다. 그런데 효과적인 분석이 가능하지 않다면 많은 양의 데이터 캡처는 유용하지 않습니다. 이벤트와 기타 프로토콜 '스톰'을 리트레이닝하여 이해하기 힘든 특정 문제를 찾기 위해 트레이스 캡처를 뒤지는 일은 시간 낭비일 수 있습니다.
고급 사용자는 미세 조정된 트리거링 및 필터링 설정을 활용해서 가장 관심이 있는 트래픽을 캡처합니다. 또한 중요한 프로토콜 이벤트를 보고 불필요하게 모호하게 만들 뿐이며 원치 않는 데이터 수집으로 인해 PC에 데이터 포팅 시 분석 프로세스의 속도를 늦추는 많은 캡처 윈도우를 피합니다.
키사이트 P5552A PCIe 5.0 프로토콜 분석기 트래픽 분석 소프트웨어는 이 사용 사례를 염두에 두고 설계되었습니다. 따라서 단순 트리거링 모드와 고급 트리거링 모드 모두를 제공합니다. 단순 트리거링은 사용자가 빠르게 적용하고 맞춤 설정할 수 있도록 제공됩니다. 고급 트리거는 If/Then 로직 단계를 트리거에 적용하도록 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 오랜 기간에 걸쳐 누적되었을 수 있는 복잡한 일련의 이전 이벤트 후에만 특정 프로토콜 이벤트가 발생하는 경우에도 쉽게 해당 이벤트를 캡처할 수 있습니다. 이 기능을 더 확장하기 위해, 특정 트래픽 이벤트를 무시하도록 필터링을 적용해서 불필요한 데이터로 캡처 로그가 복잡해지는 일 없이 캡처 윈도우를 확장할 수 있습니다.
성능 개요
Performance Overview(성능 개요) 탭에는 시간 경과에 따른 여러 PCIe 프로토콜 이벤트가 시각적으로 묘사됩니다. 사용자는 이 탭을 통해 스루풋 성능, 흐름 제어, 완료된 트랜잭션을 명확하게 이해할 수 있습니다.
무료 체험판
P5552A 30일 체험판 라이센스를 다운로드하십시오. P5552PSWA 소프트웨어 라이센스는 설치 파일을 다운로드한 후 설치하면 호스트 PC에서 활성화됩니다.
P5552PSWA에 관심이 있으신가요?
P5552PSWA PCIe 5.0 프로토콜 분석기 트래픽 분석의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?