키사이트 P5570A PCIe® 6.0 프로토콜 분석기 시스템 이미지. 중앙 테스트 보드가 여러 고속 케이블을 통해 두 개의 검정색 분석기 모듈에 연결된 모습을 보여줍니다.

정밀하게 PCIe 트래픽 캡처, 디코딩 및 분석

키사이트 LA5 클래스 PCIe 프로토콜 분석기는 PCIe 통신에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 고속 데이터 트래픽을 정밀하게 캡처, 디코딩 및 분석할 수 있도록 합니다. 이 분석기는 프로토콜 수준 문제를 식별하고, 시스템 성능을 검증하며, 복잡한 PCIe 설계에서 디버깅 속도를 높이는 데 도움이 됩니다. 데이터 트랜잭션, 타이밍 및 프로토콜 준수에 대한 포괄적인 가시성을 제공함으로써 PCIe 인터페이스를 사용하는 디바이스 간의 통신을 검증하는 데 기여합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.

광범위한 프로토콜 지원

다양한 PCIe 세대(1.0 ~ 6.0) 및 CXL을 지원하므로 레거시 PCIe 장치와 차세대 메모리 및 가속기 기술을 모두 검증할 수 있습니다.

대용량 트레이스 메모리

실시간 압축 기능이 있는 최대 16GB의 트레이스 메모리를 사용하여 데이터 손실 없이 확장된 PCIe 활동을 캡처하여 복잡한 트랜잭션 분석 및 간헐적 문제 디버깅에 이상적입니다.

내장 등화

호스트 시스템과 디바이스 간에 관찰되는 고속 트래픽에 대한 채널 손상을 최소화하도록 설계되어 신호 무결성을 극대화합니다.

편리한 폼 팩터

보안 브래킷 마운트가 있는 단일 카드 설계는 랩 벤치에서 빠르고 편리한 설정 및 안정성을 보장하며, 프로토타입을 보호하고 테스트 중 신호 무결성을 유지합니다.

제품 이미지
  • Maximum data rate

    64 GT/s

  • Protocols

    PAM4

  • Standards

    CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0

가장 인기 있는 구성

LA5 클래스 PCIe 프로토콜 분석기 이미지, PCIe 6.0용
LA5 클래스 PCIe 프로토콜 분석기, PCIe 6.0용
모델
P5570A
표준
CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0

자주 묻는 질문