Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
까다로운 RF 워크플로우를 위한 듀얼 채널 및 초광대역 신호 분석 기능을 살펴보세요.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
하드웨어가 제작되기 전에 낙하, 충격, 진동 및 진동 규격 준수 여부를 평가하기 위해 설계와 물리적 테스트를 연계합니다.
다음 대역폭 등급으로의 무료 업그레이드를 해금하세요.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
신속한 혁신을 지속할 수 있도록 우선순위가 부여된 엄선된 지원 플랜을 살펴보십시오.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
PCIe® 6.0 프로토콜 분석 시작하기
키사이트 PCIe 5.0 및 6.0 프로토콜 분석기 및 엑서사이저를 사용하여 프로토콜 트래픽 분석을 통해 PCIe® 통신 문제를 해결하십시오. 이 종합 가이드는 설정, 테스트 및 디버깅 방법을 설명합니다.
4 레슨
PCIe® 측정 기술 발전
PCIe® 테스트를 위한 사양 및 측정에 대해 알아보십시오.
9 레슨
직렬 프로토콜 부트캠프와 함께 오실로스코프 사용
오실로스코프를 사용하여 일반적인 직렬 프로토콜을 설정, 디코딩, 트리거 및 분석하는 방법을 알아보세요.
6 레슨
전력 디바이스 커패시턴스 분석기
B1507A 전력 디바이스 커패시턴스 분석기는 광범위한 동작 전압 조건에서 모든 전력 디바이스 커패시턴스 파라미터를 자동으로 평가하는 업계 최초의 솔루션입니다.
스펙트럼 분석기 손상 방지 팁
신호 분석기 - 간략한 애플리케이션 노트
신호 분석기 기초 부트캠프
스펙트럼 분석기가 주파수 도메인 측정을 사용하여 채널 간섭 및 RF 노이즈를 식별하는 방법을 알아보십시오.
12 레슨
E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기
이 브로슈어는 동급 최고의 성능, 유연한 기능 및 향상된 사용 편의성을 제공하는 키사이트의 차세대 ENA인 키사이트 E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기를 소개합니다.
N9040B UXA X-Series 신호 분석기
UXA X-시리즈 신호 분석기는 업계 최고의 위상 잡음 성능과 510MHz 분석 및 실시간 대역폭을 결합하여 포착하기 어려운 광대역 신호를 더 넓고 깊게 볼 수 있도록 합니다.
ENA-X 네트워크 분석기를 이용한 전력 증폭기 특성화 데모
이 데모를 시청하여 E5081A ENA-X 네트워크 분석기가 최대 44GHz까지 전력 증폭기 동작을 특성화하는 방법을 알아보십시오.
효율적인 산란광 근본 원인 분석: RayPath Analyzer 활용 가이드
RayPath Analyzer가 원치 않는 광 경로를 식별하고, 미광의 근본 원인을 추적하며, 광 경로를 3D로 시각화하여 광학 설계자의 미광 분석을 어떻게 향상시키는지 알아보세요. 이 애플리케이션 노트에서는 복잡한 광 경로를 필터링하고 전반사(TIR)를 분석하여 잠재적인 설계 개선 방안을 파악하는 실용적인 방법을 소개합니다.
B1505A 전력 디바이스 분석기/곡선 추적기 1500 A/10 kV, ??, sub-pA, 10 ?s Pulse
이 QFact Sheet는 2012년 5월 1일에 출시될 새롭게 향상된 B1505A 전력 디바이스 분석기/곡선 추적기 및 B1505AP의 주요 기능과 사양을 소개합니다.
키사이트테크놀로지스 오실로스코프
키사이트는 미투(me-too) 제품을 만들지 않으며, 해결할 문제를 찾기 위해 기술 솔루션을 개발하지 않습니다. 대신, 우리는 미래의 과제를 평가하고 이를 해결하는 데 필요한 오실로스코프를 만듭니다.
ADS 2016으로 신호 및 전력 무결성 과제를 해결하는 8가지 방법
이 문서는 ASD 2016이 엔지니어가 신호 및 전력 무결성 문제를 극복하는 데 도움이 될 수 있는 8가지 방법을 제공합니다.
16800시리즈 로직 분석기 - 데이터 시트
16800 시리즈 로직 분석기는 더 많은 비용을 들이지 않고도 가장 어려운 디지털 디버그 과제를 극복할 수 있는 더 많은 측정 기능을 제공합니다. 8개의 고정 구성 모델은 34, 68, 102, 136 또는 204채널 로직 분석을 제공합니다. 8개 모델 중 3개 모델에는 내장형 48채널 로직 분석기도 포함되어 있습니다. 15인치 대형 디스플레이가 기본 제공됩니다. 터치스크린은 옵션입니다.
표준 중심의 EDA 워크플로우를 통한 설계 검증 및 컴플라이언스 간소화
키사이트 EDA에 추가된 최신 2024 릴리즈 기능인 Chiplet PHY Designer 및 System Designer for PCIe®를 소개합니다.
인피니엄 EXR-시리즈 오실로스코프
모든 채널에서 16 GSa/s 및 400 Mpts 사양의 2.5 GHz, 4 또는 8 채널 오실로스코프에 관심이 있는 고객용으로 제작된 키사이트 Infiniium EXR-Series 오실로스코프 팩트 시트. 7개의 계측기를 하나의 장치로: 오실로스코프, 디지털 전압계, 10-디지트 트리거 카운터, 로직 분석기, 프로토콜 분석기, 임의 파형 발생기, 주파수 응답 분석기.
우주 토크: RF 테스트 프로세스 간소화
이 30분 비디오에서 Joel Dunsmore 박사와 Jan Verspecht 박사가 RF 테스트 프로세스를 간소화할 최신 네트워크 분석기 기술에 대해 논의하는 것을 시청하십시오.
애질런트 M9036A PXIe 임베디드 컨트롤러 데이터 시트
이 문서에는 M9036A PXIe 임베디드 컨트롤러와 관련된 사양 및 기타 기술 정보가 포함되어 있습니다.
Anite 적합성 툴세트
Anite 적합성 툴셋용 제품 브로슈어
오실로스코프를 사용하여 RF 테스트 - 오실로스코프가 RF 실험실에서 환영받을 수 있을까요? | 키사이트 Keysight
개발 중인 많은 새로운 밀리미터파(mmWave) 기술은 신호 분석기가 직접 측정할 수 있는 것보다 넓은 대역폭에서 작동합니다. 새로운 MIMO(Multiple-input/Multiple-Output) 측정을 위해서는 위상 간섭, 다중 채널 분석이 필요합니다.
무엇을 찾고 있습니까?