キャリア・イーサネットの準拠性を検証する方法

IxANVL
+ IxANVL

キャリア・イーサネット・コンプライアンス・テスト

キャリア・イーサネット・サービスは、サービスの種類、プロバイダの境界、および変化するネットワーク環境の間で、一貫した動作を維持する必要があります。サービス属性、プロトコル処理、サービス品質、または回復動作の違いにより、手動テスト中に切り分けが困難な相互運用性のギャップが生じる可能性があります。キャリア・イーサネット2.0(CE 2.0)の検証では、相互接続されたイーサネット・ネットワーク全体で使用される、定義されたサービス機能と動作を繰り返しカバーする必要があります。

自動キャリア・イーサネット検証では、制御されたプロトコル交換と定義されたテストシナリオを適用して、期待されるMetro Ethernet Forum(MEF)要件に対してサービス動作を評価します。エンジニアは、標準化されたサービスの実行、プロトコル応答の監視、および繰り返されるテストサイクル全体での合格、不合格、警告、およびタイミング結果の確認を行うことができます。このアプローチにより、コンプライアンスのギャップ、一貫性のないサービス動作、およびリグレッションを明らかにすると同時に、CE 2.0検証のための再現可能なワークフローを提供します。

キャリアイーサネット準拠ソリューション

被測定デバイスを自動プロトコル検証環境に接続し、再現可能なサービスおよびプロトコル・テスト・シナリオを実行することで、キャリア・イーサネット2.0のコンプライアンスを検証します。IxANVLは、標準化されたサービス、サービス品質、信頼性、サービス管理、スケーラビリティなど、CE 2.0動作の構造化された検証をサポートします。エンジニアは、制御されたプロトコル交換の生成、デバイス応答のキャプチャ、および合格、不合格、警告、タイミング、診断結果の確認を行い、ソフトウェア・リリースまたはネットワーク実装全体でのコンプライアンスのギャップ、サービス動作の違い、リグレッションを特定できます。

キャリア・イーサネット・コンプライアンス・ソリューションのブロック図を見る

キャリアイーサネット準拠ソリューションのブロック図

キャリア・イーサネット・コンプライアンス・ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

キャリア・イーサネット・コンプライアンスに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?