Como validar a conformidade com o padrão Carrier Ethernet

IxANVL
+ IxANVL

Testes de conformidade com o padrão Carrier Ethernet

Os serviços Carrier Ethernet devem manter um comportamento consistente entre os diferentes tipos de serviço, independentemente dos limites dos provedores e das mudanças nas condições da rede. Diferenças nos atributos do serviço, no tratamento de protocolos, na qualidade de serviço ou no comportamento de recuperação podem criar lacunas de interoperabilidade que são difíceis de isolar durante os testes manuais. A validação do Carrier Ethernet 2.0 (CE 2.0) requer uma cobertura repetível dos recursos e comportamentos de serviço definidos, utilizados em redes Ethernet interconectadas.

A validação automatizada do Carrier Ethernet aplica trocas controladas de protocolos e cenários de teste definidos para avaliar o comportamento do serviço em relação aos requisitos esperados pelo Metro Ethernet Forum (MEF). Os engenheiros podem testar serviços padronizados, monitorar respostas de protocolo e analisar resultados de aprovação, reprovação, avisos e tempos de resposta ao longo de ciclos de teste repetidos. Essa abordagem ajuda a identificar lacunas de conformidade, comportamentos inconsistentes do serviço e regressões, ao mesmo tempo em que oferece um fluxo de trabalho repetível para a validação do CE 2.0.

Solução de conformidade com a norma Carrier Ethernet

Valide a conformidade com o Carrier Ethernet 2.0 conectando o dispositivo em teste a um ambiente automatizado de validação de protocolos e executando cenários repetíveis de teste de serviços e protocolos. O IxANVL oferece suporte à validação estruturada do comportamento do CE 2.0, incluindo serviços padronizados, qualidade de serviço, confiabilidade, gerenciamento de serviços e escalabilidade. Os engenheiros podem gerar trocas controladas de protocolos, capturar respostas dos dispositivos e analisar resultados de aprovação, reprovação, avisos, tempo de resposta e diagnósticos para identificar lacunas de conformidade, diferenças no comportamento dos serviços e regressões entre versões de software ou implementações de rede.

Veja o diagrama de blocos da solução de conformidade com a Carrier Ethernet

Diagrama de blocos da solução de conformidade com o padrão Carrier Ethernet

Conheça os produtos da nossa solução de conformidade com Carrier Ethernet

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para conformidade com a Carrier Ethernet

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?