Wie man die Carrier-Ethernet-Konformität überprüft

IxANVL
+ IxANVL

Carrier-Ethernet-Konformitätsprüfung

Carrier-Ethernet-Dienste müssen über verschiedene Diensttypen, Providergrenzen und sich ändernde Netzwerkbedingungen hinweg ein konsistentes Verhalten aufweisen. Unterschiede in Dienstattributen, Protokollverarbeitung, Dienstqualität oder Wiederherstellungsverhalten können Interoperabilitätslücken verursachen, die sich bei manuellen Tests nur schwer isolieren lassen. Die Validierung von Carrier Ethernet 2.0 (CE 2.0) erfordert eine reproduzierbare Abdeckung der definierten Dienstfunktionen und -verhaltensweisen in vernetzten Ethernet-Netzwerken.

Die automatisierte Validierung von Carrier Ethernet (CE) nutzt kontrollierte Protokollaustausche und definierte Testszenarien, um das Dienstverhalten anhand der Anforderungen des Metro Ethernet Forums (MEF) zu bewerten. Ingenieure können standardisierte Dienste testen, Protokollantworten überwachen und die Ergebnisse (bestanden, fehlgeschlagen, Warnungen und Zeitmessungen) über wiederholte Testzyklen hinweg auswerten. Dieser Ansatz deckt Compliance-Lücken, inkonsistentes Dienstverhalten und Regressionen auf und bietet gleichzeitig einen wiederholbaren Workflow für die CE 2.0-Validierung.

Carrier-Ethernet-Konformitätslösung

Die Konformität mit Carrier Ethernet 2.0 lässt sich validieren, indem das zu testende Gerät an eine automatisierte Protokollvalidierungsumgebung angeschlossen und wiederholbare Service- und Protokolltestszenarien ausgeführt werden. IxANVL unterstützt die strukturierte Validierung des CE 2.0-Verhaltens, einschließlich standardisierter Dienste, Dienstqualität, Zuverlässigkeit, Servicemanagement und Skalierbarkeit. Ingenieure können kontrollierte Protokollaustausche generieren, Geräteantworten erfassen und Ergebnisse (bestanden/nicht bestanden, Warnungen, Zeitmessung und Diagnose) auswerten, um Konformitätslücken, Unterschiede im Serviceverhalten und Regressionen zwischen Softwareversionen oder Netzwerkimplementierungen zu identifizieren.

Siehe Blockdiagramm der Carrier-Ethernet-Konformitätslösung

Blockdiagramm der Carrier-Ethernet-Konformitätslösung

Entdecken Sie Produkte in unserer Carrier-Ethernet-Compliance-Lösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Carrier-Ethernet-Konformität

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?