車載SerDesチャネル適合性のテスト方法

ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
+ ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

車載SerDesハーネス、コネクタ、ケーブルの適合性検証

車載SerDes(シリアライザ/デシリアライザ)チャネルまたはリンクを検証するには、時間領域と周波数領域の両方で、ケーブルシステム、媒体依存インターフェース(MDI)、およびフィクスチャを調べる必要があります。トランスミッターとレシーバー間の信号完全性を維持することは、車載SerDesチャネルテストに不可欠です。リンクセグメントは、ケーブル、インラインコネクタ、および両端の嵌合コネクタで構成されます。過酷な車載環境で使用されるケーブル長を考慮すると、インピーダンス対周波数データを監視することは、チャネルが車両内でどのように機能するかを予測するために非常に重要です。

車載SerDesチャネル・テストに必要な主要な測定器は、ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA) です。VNAは、信号が移動する際の信号の特性を特性評価し、チャネルが送受信される信号の完全性を維持することを保証します。テスト・セットアップには、VNAを構成/実行し、測定結果を仕様書に記載されている制限と比較して解析するためのソフトウェア・アプリケーションを含める必要があります。必要な測定には、挿入損失、クロストーク、モード変換が含まれます。

車載SerDes ソリューション車載SerDes

車載SerDesチャネルテストには、時間領域と周波数領域の両方の解析が必要です。Keysightの車載SerDesチャネルテストソリューションは、ハーネス、ケーブル、またはコネクタの状態を検証し、送信デバイスから受信ECUまでのシステムを完成させるのに役立ちます。AE2010Lチャネルコンプライアンスソフトウェアは、E5080B ENAベクトルネットワークアナライザに直接インストールされます。AE2010Lソフトウェアは、テスト用にVNAを自動的に構成し、挿入損失、クロストーク、モード変換などを含む有益な結果レポートと、合否判定リミットを提供します。このソリューションは、IEEEが定める規格に従ってさまざまなテストプランを実行します。

車載SerDesチャネル試験のデモを見る

当社の車載SerDesチャネルテストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?