ワイヤレスIoT接続のパフォーマンスを測定する方法

IoT無線テスト
+ IoTワイヤレス・テスト

BLEおよびWLANの接続性能の測定

ワイヤレスIoTデバイスは、幅広い動作条件において信頼性の高い接続性を実現する必要があります。BLEおよびWLAN製品において、接続性能の検証は、一貫した通信の確認、主要なRF動作の検証、および製品品質やユーザーエクスペリエンスに影響を与える問題のリスクを低減するために不可欠です。

包括的なワイヤレス・テスト・アプローチにより、エンジニアリングチームは、機能的通信と意味のある送信機および受信機の測定を組み合わせることで、デバイスの動作をより効率的に評価できます。テストの一貫性が高まり、デバイスのパフォーマンスに関するインサイトを迅速に得られ、開発と製造の両方のワークフローがサポートされるため、チームは製品の品質向上、検証の効率化、および市場投入期間の短縮を実現できます。

ワイヤレスIoT接続性能ソリューション

このテストソリューションは、制御されたセルラー信号を生成し、被測定デバイスへの入力パワーレベルを変化させることで、LTE-Mレシーバーの感度を正確に評価します。エンジニアは、ブロックエラーレートなどのパフォーマンス指標をモニタリングして、信頼性の高い動作に必要な最小信号レベルを特定できます。 このソリューションは、自動テストシーケンスと再現性のある測定をサポートし、エンジニアが感度しきい値を効率的に特定し、セルラー規格への準拠を検証できるようにします。正確で一貫した結果を提供することで、過酷なRF環境向けにデバイスのパフォーマンスを最適化し、現実世界のIoT展開において信頼性の高い接続性を確保します。

ワイヤレスIoT接続パフォーマンスソリューションのブロック図を見る

ワイヤレスIoT接続のパフォーマンス測定方法 ブロック図

ワイヤレスIoT接続パフォーマンスソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?