Wie man die Leistung drahtloser IoT-Konnektivität misst

IoT-Funktest
+ IoT-Wireless-Test

BLE- und WLAN-Konnektivitätsleistung messen

Drahtlose IoT-Geräte müssen unter verschiedensten Betriebsbedingungen eine zuverlässige Verbindung gewährleisten. Bei BLE- und WLAN-Produkten ist die Validierung der Verbindungsleistung unerlässlich, um eine konsistente Kommunikation sicherzustellen, wichtige HF-Eigenschaften zu überprüfen und das Risiko von Problemen zu minimieren, die die Produktqualität und die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen können.

Ein umfassender Ansatz für drahtlose Tests unterstützt Entwicklungsteams bei der effizienteren Bewertung des Geräteverhaltens, indem er die funktionale Kommunikation mit aussagekräftigen Messungen an Sender und Empfänger kombiniert. Dank höherer Testkonsistenz, schnellerer Einblicke in die Geräteperformance und Unterstützung von Entwicklungs- und Fertigungsabläufen können Teams die Produktqualität verbessern, die Validierung optimieren und die Markteinführungszeit verkürzen.

Lösung zur Leistungsoptimierung drahtloser IoT-Konnektivität

Die Testlösung ermöglicht die präzise Bewertung der LTE-M-Empfängerempfindlichkeit durch die Erzeugung kontrollierter Mobilfunksignale und die Variation der Eingangsleistung des Prüflings. Ingenieure können Leistungskennzahlen wie die Blockfehlerrate überwachen, um den für einen zuverlässigen Betrieb erforderlichen Mindestsignalpegel zu ermitteln. Die Lösung unterstützt automatisierte Testsequenzen und wiederholbare Messungen, sodass Ingenieure Empfindlichkeitsschwellenwerte effizient identifizieren und die Einhaltung von Mobilfunkstandards überprüfen können. Durch die Bereitstellung genauer und konsistenter Ergebnisse trägt sie zur Optimierung der Geräteleistung in anspruchsvollen HF-Umgebungen bei und gewährleistet eine zuverlässige Konnektivität in realen IoT-Anwendungen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für die drahtlose IoT-Konnektivitätsleistung

Blockdiagramm zur Messung der Leistungsfähigkeit drahtloser IoT-Konnektivität

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur drahtlosen IoT-Konnektivitätsleistung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?