マルチインスツルメント・テストベンチの設定方法

必須の卓上型直流電源
+ Essential ベンチトップDC電源

コネクテッド・テストベンチを構築する

最新のエレクトロニクス・テストでは、多くの場合、複数の測定器を連携させて、被試験デバイスを正確かつ同期して刺激し、電源を供給し、測定する必要があります。従来のラボ環境では、これらの測定器は個別のインタフェースを持つスタンドアロン・システムとして運用されることが多く、ワークフローの分断、セットアップ時間の増加、構成エラーのリスク増大につながっています。このような統合の欠如は、テストの遅延、再現性の低下、ラボ全体の効率の制限につながる可能性があります。

コネクテッド・テスト・プラットフォームは、電源、オシロスコープ、ファンクション・ジェネレータ、デジタル・マルチメータなどの測定器を協調システムとして動作させることで、これらの課題に対処します。集中型ソフトウェア制御により、エンジニアや教育者は、個々のセットアップまたはラボ環境全体でテストをより効率的に構成、監視、実行でき、ワークフローの一貫性を向上させ、手作業を削減し、全体的な生産性を高めることができます。

接続型テストベンチ構成ソリューション

テスト・セットアップで複数の測定器を協調させるには、すべてのデバイスで同期制御と一貫した構成を可能にする統合アプローチが必要です。キーサイトのEssentialベンチトップ測定器ファミリは、測定器制御ソフトウェアと組み合わせることで、単一のワークフロー内で電源供給、信号生成、測定を管理するための統合プラットフォームを提供します。この統合ソリューションにより、エンジニアはDC電源を使用して被試験デバイスにバイアスを印加し、ファンクション・ジェネレータで入力刺激を印加し、オシロスコープとデジタル・マルチメータを使用して応答を捕捉できます。これらの機能が連携することで、集中制御を可能にし、セットアップの複雑さを軽減し、構成エラーを最小限に抑え、ベンチおよびラボ環境全体で再現性のある効率的なテスト実行を保証します。

コネクテッド・テストベンチ構成ソリューションのブロック図を参照

マルチインスツルメント・テストベンチの設定方法

当社のコネクテッド・テストベンチ構成ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

コネクテッド・テストベンチ構成に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?