Cómo configurar bancos de pruebas para múltiples instrumentos

Fuente de alimentación de CC Essential
+ Fuente de alimentación de CC Essential

Crear bancos de pruebas conectados

Las pruebas de electrónica modernas suelen requerir el uso conjunto de varios instrumentos para estimular, alimentar y medir un dispositivo bajo prueba con precisión y sincronización. En los entornos de laboratorio tradicionales, estos instrumentos suelen funcionar como sistemas independientes con interfaces separadas, lo que da lugar a flujos de trabajo fragmentados, un mayor tiempo de configuración y un mayor riesgo de errores de configuración. Esta falta de integración puede ralentizar las pruebas, reducir la repetibilidad y limitar la eficiencia general del laboratorio.

Una plataforma de pruebas conectada da respuesta a estos retos al permitir que instrumentos como fuentes de alimentación, osciloscopios, generadores de funciones y multímetros digitales funcionen como un sistema coordinado. Gracias al control centralizado mediante software, los ingenieros y los docentes pueden configurar, supervisar y ejecutar pruebas de forma más eficiente, tanto en configuraciones individuales como en entornos de laboratorio completos, lo que mejora la coherencia del flujo de trabajo, reduce el esfuerzo manual y aumenta la productividad general.

Solución de configuración de bancos de pruebas conectados

La coordinación de múltiples instrumentos en un montaje de pruebas requiere un enfoque integrado que permita un control sincronizado y una configuración coherente en todos los dispositivos. La familia de instrumentos Essential Keysight Essential , combinada con el software de control de instrumentos, ofrece una plataforma unificada para gestionar el suministro de alimentación, la generación de señales y la medición dentro de un único flujo de trabajo. Esta solución integrada permite a los ingenieros polarizar el dispositivo sometido a prueba utilizando una fuente de alimentación de CC, aplicar estímulos de entrada con un generador de funciones y capturar respuestas mediante osciloscopios y multímetros digitales. En conjunto, estas capacidades permiten un control centralizado, reducen la complejidad de la configuración, minimizan los errores de configuración y garantizan una ejecución de pruebas repetible y eficiente en entornos de banco de pruebas y de laboratorio.

Véase el diagrama de bloques de la solución de configuración del banco de pruebas conectado

Cómo configurar bancos de pruebas para múltiples instrumentos

Descubre los productos de nuestra solución de configuración de bancos de pruebas conectados

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?