Como configurar bancadas de teste para múltiplos instrumentos

Fonte de alimentação CC de mesa essencial
+ Fonte de alimentação CC de mesa essencial

Criar bancadas de teste conectadas

Os testes de eletrônica moderna frequentemente exigem que vários instrumentos trabalhem em conjunto para estimular, alimentar e medir um dispositivo em teste com precisão e sincronização. Em ambientes de laboratório tradicionais, esses instrumentos são frequentemente operados como sistemas independentes com interfaces separadas, o que leva a fluxos de trabalho fragmentados, maior tempo de configuração e um risco mais elevado de erros de configuração. Essa falta de integração pode retardar os testes, reduzir a repetibilidade e limitar a eficiência geral do laboratório.

Uma plataforma de testes conectada supera esses desafios ao permitir que instrumentos como fontes de alimentação, osciloscópios, geradores de funções e multímetros digitais operem como um sistema coordenado. Com o controle centralizado por software, engenheiros e educadores podem configurar, monitorar e executar testes com mais eficiência, seja em configurações individuais ou em ambientes de laboratório inteiros, melhorando a consistência do fluxo de trabalho, reduzindo o esforço manual e aumentando a produtividade geral.

Solução de configuração de bancada de testes conectada

A coordenação de vários instrumentos em uma configuração de teste requer uma abordagem integrada que permita o controle sincronizado e uma configuração consistente em todos os dispositivos. A família de instrumentos de bancada Keysight Essential, combinada com o software de controle de instrumentos, oferece uma plataforma unificada para gerenciar o fornecimento de energia, a geração de sinais e a medição em um único fluxo de trabalho. Essa solução integrada permite que os engenheiros polarizem o dispositivo em teste usando uma fonte de alimentação CC, apliquem estímulos de entrada com um gerador de funções e capturem respostas usando osciloscópios e multímetros digitais. Juntas, essas capacidades permitem o controle centralizado, reduzem a complexidade da configuração, minimizam erros de configuração e garantem a execução repetível e eficiente de testes em ambientes de bancada e de laboratório.

Veja o diagrama de blocos da solução de configuração da bancada de testes conectada

Como configurar bancadas de teste para múltiplos instrumentos

Conheça os produtos da nossa solução de configuração de bancada de testes conectada

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?