Konfiguration von Multi-Instrumenten-Prüfständen

Essential Tisch-Gleichstromnetzteil
+ Essential Tisch-Gleichstromnetzteil

Vernetzte Testumgebungen aufbauen

Moderne Elektroniktests erfordern häufig das Zusammenspiel mehrerer Messgeräte, um ein Prüfobjekt präzise und synchronisiert anzusteuern, mit Strom zu versorgen und zu messen. In herkömmlichen Laborumgebungen werden diese Geräte oft als eigenständige Systeme mit separaten Schnittstellen betrieben, was zu fragmentierten Arbeitsabläufen, längeren Rüstzeiten und einem höheren Risiko von Konfigurationsfehlern führt. Diese mangelnde Integration kann die Testdurchführung verlangsamen, die Reproduzierbarkeit verringern und die Gesamteffizienz des Labors beeinträchtigen.

Eine vernetzte Testplattform begegnet diesen Herausforderungen, indem sie Messgeräte wie Netzteile, Oszilloskope, Funktionsgeneratoren und Digitalmultimeter als koordiniertes System betreibt. Dank zentralisierter Softwaresteuerung können Ingenieure und Dozenten Tests effizienter konfigurieren, überwachen und durchführen – sowohl in einzelnen Testaufbauten als auch in ganzen Laborumgebungen. Dies verbessert die Konsistenz der Arbeitsabläufe, reduziert den manuellen Aufwand und steigert die Gesamtproduktivität.

Konfigurationslösung für vernetzte Testumgebungen

Die Koordination mehrerer Messgeräte in einem Testaufbau erfordert einen integrierten Ansatz, der eine synchronisierte Steuerung und konsistente Konfiguration aller Geräte ermöglicht. Keysight Essential Die Tischgerätefamilie bietet in Kombination mit der zugehörigen Steuerungssoftware eine einheitliche Plattform für Stromversorgung, Signalgenerierung und Messung in einem einzigen Arbeitsablauf. Diese integrierte Lösung ermöglicht es Ingenieuren, das Prüfobjekt mit einem Gleichstromnetzteil vorzuspannen, Eingangssignale mit einem Funktionsgenerator anzusteuern und die Messwerte mit Oszilloskopen und Digitalmultimetern zu erfassen. Diese Funktionen ermöglichen eine zentrale Steuerung, reduzieren die Komplexität des Testaufbaus, minimieren Konfigurationsfehler und gewährleisten eine reproduzierbare und effiziente Testdurchführung im Labor und auf dem Prüfstand.

Siehe Blockdiagramm der Konfigurationslösung für den verbundenen Testaufbau

Konfiguration von Multi-Instrumenten-Testständen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für die Konfiguration vernetzter Testumgebungen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?