ICT搭載プログラミングと機能テストを組み合わせる方法

回路内試験システム
+ 回路内 試験システム

複数のテストフェーズの統合

現代の電子機器製造では、製品の品質と性能を確保するために、インサーキットテスト(ICT)、オンボードプログラミング(OBP)、機能テスト(FCT)など、複数のテスト段階が必要となります。従来、これらの段階は別々のシステムで実行されていたため、テスト時間、複雑さ、コストが増大していました。プリント基板(PCB)アセンブリがますます複雑化する中、メーカーは高いテストカバレッジを確保しつつスループットを維持するための、より効率的な戦略を必要としています。

補足試験をICTプラットフォームに直接統合することで、メーカーは複数の工程を単一のシステムに集約することができます。このアプローチにより、作業工程が削減され、試験時間が短縮され、全体的な効率が向上します。ICTをプログラミングおよび機能検証と組み合わせることで、高い欠陥検出率を維持しつつ、信頼性の高い製品性能を確保しながら、生産サイクルを短縮することが可能になります。

統合型インサーキット・テスト・ソリューション

PCB組立テストの効率化には、高い欠陥検出率と生産効率を維持しつつ、重複を削減するために複数のテスト手法を統合する必要があります。キーサイト社のE9903G 4モジュールICTシステム「i307x Series 6」は、インサーキットテスト、オンボード・プログラミング、機能テストを単一の統合プラットフォームに統合しています。 高速測定、組み込みプログラミング、機能検証を活用することで、メーカーは重複するテスト工程を排除し、ハンドリングを最小限に抑えることができます。この統合により、欠陥検出能力を損なうことなく、テストの実行速度を向上させ、スループットを改善することが可能になります。これらの機能を組み合わせることで、メーカーは市場投入までの時間を短縮しつつ、ますます複雑化する電子アセンブリにおいて一貫した品質を確保することができます。

当社の統合型インサーキット・テスト・ソリューション向け製品をご覧ください

リソースのご紹介

 統合型インサーキット・テストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?